Foto em Estúdio

Lâminas de Niveladora GB124, Smart

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura Total
96.4 pol
2449 mm
Largura da Lâmina
96 pol
2438 mm
Largura - Totalmente Angulada
84.4 pol
2143 mm

Visão Geral

Os acessórios de Lâmina da Niveladora Cat® Smart se destinam a cortar, mover e nivelar sujeira, cascalho, areia e praticamente qualquer outro material usado como base.

Especificações de Produto para GB124, Smart

Largura Total 96.4 pol 2449 mm
Largura da Lâmina 96 pol 2438 mm
Largura - Totalmente Angulada 84.4 pol 2143 mm
Fluxo Hidráulico Ideal 50-86 l/min (13-23 gpm) 50-86 l/min (13-23 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 180-230 bar (2.600-3.340 lb/pol²) 180-230 bar (2.600-3.340 lb/pol²)
Hidráulica Necessária Fluxo Padrão Fluxo Padrão
Comprimento Total 88.4 pol 2246 mm
Altura Total com Mastros 104.4 mm 2652 mm
Altura Total 41.2 pol 1046 mm
Peso 2059.1 lb 934 kg
Faixa do Ângulo de Inclinação +/- 15 graus 15 graus
Ângulo Máximo da Lâmina - Direita/Esquerda do Centro 30 graus 30 graus
Altura da Lâmina 17 pol 431 mm
Vão Livre Sobre o Solo 6 pol 152 mm
Profundidade de Corte Máxima 4 pol 102 mm
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como GB124, Smart se compara com produtos comparados frequentemente.
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
360 View