Foto em Estúdio

Caçambas de Descarga Lateral Serragem BD118

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Capacidade
2 yd³
1.53 m³
Largura
73.2 pol
1860 mm
Hidráulica Necessária
Fluxo Padrão
Fluxo Padrão

Visão Geral

Colete e descarte serragem, material vegetal, palha e areia em celeiros, estábulos e pomares. Aterre camadas vegetais ou brita em valas e silagens.

Especificações de Produto para Serragem BD118

Capacidade 2 yd³ 1.53 m³
Largura 73.2 pol 1860 mm
Hidráulica Necessária Fluxo Padrão Fluxo Padrão
Peso 1179.5 lb 535 kg
Altura 44 pol 1118 mm
Comprimento 57.1 pol 1451 mm
Fluxo Hidráulico Ideal 76–87 lpm (20–23 gpm) 76–87 lpm (20–23 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 130–230 bar (2.000–3.300 lb/pol²) 130–230 bar (2.000–3.300 lb/pol²)
Largura da Correia 12 pol 305 mm
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira
Largura Total 74.8 pol 1900 mm

Veja como Serragem BD118 se compara com produtos comparados frequentemente.