Foto em Estúdio

Caçambas de Descarga Lateral Areia BD121

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Capacidade
1.3 yd³
1.02 m³
Largura
85.2 pol
2165 mm
Hidráulica Necessária
Fluxo Padrão
Fluxo Padrão

Visão Geral

Colete e descarte serragem, material vegetal, palha e areia em celeiros, estábulos e pomares. Aterre camadas vegetais ou brita em valas e silagens.

Especificações de Produto para Areia BD121

Capacidade 1.3 yd³ 1.02 m³
Largura 85.2 pol 2165 mm
Hidráulica Necessária Fluxo Padrão Fluxo Padrão
Peso 1150.8 lb 522 kg
Altura 34.1 pol 867 mm
Comprimento 50 pol 1269 mm
Fluxo Hidráulico Ideal 76–87 lpm (20–23 gpm) 76–87 lpm (20–23 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 130–230 bar (2.000–3.300 lb/pol²) 130–230 bar (2.000–3.300 lb/pol²)
Largura da Correia 12 pol 305 mm
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira
Largura Total 86.9 pol 2206 mm

Veja como Areia BD121 se compara com produtos comparados frequentemente.