Foto em Estúdio

Caçambas para Serviços Gerais Borda Cortante Aparafusada, 1.730 mm (68 pol)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
68.1 pol
1730 mm
Capacidade
0.63 yd³
0.48 m³
Peso
568.8 lb
258 kg

Visão Geral

Projetadas com altura traseira maior e comprimento de fundo mais longo para materiais de densidade mais baixa.

Especificações de Produto para Borda Cortante Aparafusada, 1.730 mm (68 pol)

Largura 68.1 pol 1730 mm
Capacidade 0.63 yd³ 0.48 m³
Peso 568.8 lb 258 kg
Altura 21 pol 533 mm
Comprimento 31.1 pol 789 mm
Espessura da Borda da Base 0.7 pol 19 mm
Espessura da Borda Cortante 0.6 pol 16 mm
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como Borda Cortante Aparafusada, 1.730 mm (68 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.