Foto em Estúdio
Novo

Caçambas de Desempenho Industriais Borda Cortante Aparafusada, 2.340 mm (92 pol)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
92 pol
2340 mm
Capacidade
1 yd³
0.76 m³
Peso
906.1 lb
411 kg

Visão Geral

Usadas para carregar, transportar e despejar em uma variedade de aplicações.

Especificações de Produto para Borda Cortante Aparafusada, 2.340 mm (92 pol)

Largura 92 pol 2340 mm
Capacidade 1 yd³ 0.76 m³
Peso 906.1 lb 411 kg
Altura 24.5 pol 622 mm
Comprimento 40.7 pol 1034 mm
Espessura da Borda da Base 0.7 pol 19 mm
Espessura da Borda Cortante 0.6 pol 16 mm
Espessura da Parede Lateral 0.2 pol 5 mm
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como Borda Cortante Aparafusada, 2.340 mm (92 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.