Foto em Estúdio

Lâminas de Niveladora GB124 com Asas, Inteligente

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura Total
102.6 pol
2605 mm
Largura da Lâmina
96 pol
2438 mm
Largura - Totalmente Angulada
105.8 pol
2688 mm

Visão Geral

Os acessórios de Lâmina da Niveladora Cat® Smart se destinam a cortar, mover e nivelar sujeira, cascalho, areia e praticamente qualquer outro material usado como base.

Especificações de Produto para GB124 com Asas, Inteligente

Largura Total 102.6 pol 2605 mm
Largura da Lâmina 96 pol 2438 mm
Largura - Totalmente Angulada 105.8 pol 2688 mm
Fluxo Hidráulico Ideal 50-86 lpm (13-23 gpm) 50-86 lpm (13-23 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 180-230 bar (2.600-3.340 lb/pol²) 180-230 bar (2.600-3.340 lb/pol²)
Hidráulica Necessária Fluxo Padrão com 14 pinos Fluxo Padrão com 14 pinos
Comprimento Total 88.4 pol 2246 mm
Altura Total com Mastros 104.4 pol 2652 mm
Altura Total 41.2 pol 1046 mm
Peso 2292.8 lb 1040 kg
Faixa do Ângulo de Inclinação +/- 15 graus 15 graus
Ângulo Máximo da Lâmina - Direita/Esquerda do Centro 30 graus 30 graus
Altura da Lâmina 17 pol 431 mm
Folga Máxima da Borda Cortante 6 pol 152 mm
Vão Livre Sobre o Solo 6 pol 152 mm
Profundidade de Corte Máxima 4 pol 102 mm
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira
Largura de Trabalho (Asas Fechadas) 102.6 pol 2605 mm
Largura de Trabalho (Asas Abertas) 99.3 pol 2521 mm
Rotação da Asa 205 graus 205 graus

Veja como GB124 com Asas, Inteligente se compara com produtos comparados frequentemente.