Foto em Estúdio

Suportes de Estrutura 2.397 mm (94 pol), Estilo de Dente de Haste

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
94.4 pol
2397 mm
Peso
859.8 lb
390 kg
Altura
25.4 pol
644 mm

Visão Geral

Usada principalmente para remover e separar rochas e detritos maiores de solo e areia.

Especificações de Produto para 2.397 mm (94 pol), Estilo de Dente de Haste

Largura 94.4 pol 2397 mm
Peso 859.8 lb 390 kg
Altura 25.4 pol 644 mm
Comprimento 47.2 pol 1199 mm
Espessura da Parede Lateral 0.4 pol 10 mm
Espaçamento dos Dentes 2.5 pol 64 mm
Espessura do Dente 1.3 pol 32 mm
Número de Dentes 24 24
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como 2.397 mm (94 pol), Estilo de Dente de Haste se compara com produtos comparados frequentemente.