Foto em Estúdio

Tesouras S308

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Força da Ponta
43.3 Sh Ton
385 kN
Rotação
360 Graus
360 Graus
Abertura da Mandíbula
9.4 pol
240 mm

Visão Geral

Ideal para tarefas de demolição internas.

Especificações de Produto para S308

Força da Ponta 43.3 Sh Ton 385 kN
Rotação 360 Graus 360 Graus
Abertura da Mandíbula 9.4 pol 240 mm
Profundidade da Mandíbula 11.4 pol 290 mm
Largura da Mandíbula – Movimentação 2.4 pol 60 mm
Largura da Mandíbula – Fixa 9.1 pol 230 mm
Tempo de Ciclo – Fechado 2,5 Segundos 2,5 Segundos
Tempo de Ciclo - Aberto 3,5 Segundos 3,5 Segundos
Circuito de Rotação – Fluxo Máximo 5.3 gal/min 20 l/min
Circuito de Rotação – Pressão de Alívio Máxima 2900.8 lb/pol² 20000 kPa
Circuito de Corte – Fluxo Máximo 15.9 gal/min 60 l/min
Circuito de Corte – Pressão de Alívio Máxima 3626 lb/pol² 25000 kPa
Força da Garganta 203.7 Sh Ton 1812 kN
Força do Ápice 73.4 Sh Ton 653 kN
Peso 1212.5 lb 550 kg
Altura 26.3 pol 667 mm
Comprimento 67.3 pol 1709 mm
Largura 15.4 pol 390 mm

Veja como S308 se compara com produtos comparados frequentemente.
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
360 View