Foto em Estúdio

Lâminas de Niveladora GB120 com Asas, Inteligente

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura Total
84.6 pol
2148 mm
Largura da Lâmina
78 pol
1981 mm
Largura - Totalmente Angulada
90.2 pol
2292 mm

Visão Geral

Os acessórios de Lâmina da Niveladora Cat® Smart se destinam a cortar, mover e nivelar sujeira, cascalho, areia e praticamente qualquer outro material usado como base.

Especificações de Produto para GB120 com Asas, Inteligente

Largura Total 84.6 pol 2148 mm
Largura da Lâmina 78 pol 1981 mm
Largura - Totalmente Angulada 90.2 pol 2292 mm
Fluxo Hidráulico Ideal 50-86 lpm (13-23 gpm) 50-86 lpm (13-23 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 180-230 bar (2.600-3.340 lb/pol²) 180-230 bar (2.600-3.340 lb/pol²)
Hidráulica Necessária Fluxo Padrão com 14 pinos Fluxo Padrão com 14 pinos
Comprimento Total 88.4 pol 2246 mm
Altura Total com Mastros 104.4 pol 2652 mm
Altura Total 41.2 pol 1046 mm
Peso 2204.6 lb 1000 kg
Faixa do Ângulo de Inclinação +/- 15 graus 15 graus
Ângulo Máximo da Lâmina - Direita/Esquerda do Centro 15 graus 15 graus
Altura da Lâmina 17 pol 431 mm
Folga Máxima da Borda Cortante 6 pol 152 mm
Vão Livre Sobre o Solo 6 pol 152 mm
Profundidade de Corte Máxima 4 pol 102 mm
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira
Largura de Trabalho (Asas Fechadas) 84.6 pol 2148 mm
Largura de Trabalho (Asas Abertas) 81.3 pol 2064 mm
Rotação da Asa 205 graus 205 graus

Veja como GB120 com Asas, Inteligente se compara com produtos comparados frequentemente.