236D3

Minicarregadeiras 236D3

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Bruta - SAE J1995
74.3 HP
55.4 kW
Capacidade Operacional Nominal
1800 lb
820 kg
Peso Operacional
6567 lb
2979 kg

Visão Geral

Confortáveis. Desempenho. Inteligente.

A Minicarregadeira 236D3 Cat®, com seu projeto de levantamento radial, proporciona um impressionante alcance de levantamento médio e excelente desempenho em escavações com excepcional potência na barra de tração.

Vantagens

15% Espaço Adicional para Mais Conforto para o Operador

•Cabine Reprojetada e Mais Confortável
•Porta de abertura mais ampla para facilitar a entrada na máquina

30% Capacidade Adicional em uma Nova Linha de Caçambas

•Novas Caçambas Industriais de Desempenho

INTELIGENTE

•Fornece um Novo Nível de Compatibilidade Entre a Máquina e as Ferramentas
•Tecnologia SMART integrada para automatizar acessórios complexos
- EXCLUSIVIDADES DO SETOR
- Reconhecimento de acessórios
- Controles de adaptações
Grade Assist

Especificações de Produto para 236D3

Potência Bruta - SAE J1995 74.3 HP 55.4 kW
Potência Líquida - SAE 1349 72.1 HP 53.8 kW
Deslocamento 203 pol³ 3.3 l
Curso 4.7 pol 120 mm
Diâmetro interno 3.7 pol 94 mm
Potência Líquida – ISO 9249 72.8 HP 54.3 kW
Torque de Pico - 1.600 rpm - SAE J1995 195 pé·lbf 265 N·m
Potência Líquida ISO 9249† 73.5 HP 54.8 kW
Potência Líquida do Volante 72.1 HP 53.8 kW
Potência Líquida SAE 1349† 72.7 HP 54.2 kW
Modelo do motor Cat C3.3B DIT (turbo) Cat C3.3B DIT (turbo)
Observação †O motor atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil e de Estágio III Não Rodoviários da China, equivalentes ao Período do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA e é oferecido apenas para Austrália/Nova Zelândia, Brasil, China, Polinésia Francesa, Hong Kong, Macedônia e Nova Caledônia. †O motor atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil e de Estágio III Não Rodoviários da China, equivalentes ao Período do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA e é oferecido apenas para Austrália/Nova Zelândia, Brasil, China, Polinésia Francesa, Hong Kong, Macedônia e Nova Caledônia.
Capacidade Operacional Nominal 1800 lb 820 kg
Carga de Tombamento 3600 lb 1635 kg
Força de Desagregação - Cilindro de Inclinação 5003 lb 2269 kg
Capacidade Operacional Nominal com Contrapeso Opcional 2000 lb 910 kg
Observação Peso Operacional, Especificações de Operação e Dimensões tendo como base um operador de 75 kg (165 lb), todos os fluidos, uma velocidade, OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Aberta Contra Acidentes de Capotagem), caçamba de baixo perfil de 1.730 mm (68 pol), pneus Cat 10 × 16,5, hidráulica de fluxo padrão, assento com suspensão mecânica, sem contrapesos opcionais e acoplador rápido manual (salvo informação em contrário). Peso Operacional, Especificações de Operação e Dimensões tendo como base um operador de 75 kg (165 lb), todos os fluidos, uma velocidade, OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Aberta Contra Acidentes de Capotagem), caçamba de baixo perfil de 1.730 mm (68 pol), pneus Cat 10 × 16,5, hidráulica de fluxo padrão, assento com suspensão mecânica, sem contrapesos opcionais e acoplador rápido manual (salvo informação em contrário).
Peso Operacional 6567 lb 2979 kg
Observação Peso Operacional, Especificações de Operação e Dimensões tendo como base um operador de 75 kg (165 lb), todos os fluidos, uma velocidade, OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Aberta Contra Acidentes de Capotagem), caçamba de baixo perfil de 1.730 mm (68 pol), pneus Cat 10 × 16,5, hidráulica de fluxo padrão, assento com suspensão mecânica, sem contrapesos opcionais e acoplador rápido manual (salvo informação em contrário). Peso Operacional, Especificações de Operação e Dimensões tendo como base um operador de 75 kg (165 lb), todos os fluidos, uma velocidade, OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Aberta Contra Acidentes de Capotagem), caçamba de baixo perfil de 1.730 mm (68 pol), pneus Cat 10 × 16,5, hidráulica de fluxo padrão, assento com suspensão mecânica, sem contrapesos opcionais e acoplador rápido manual (salvo informação em contrário).
Distância entre Eixos 43.5 pol 1105 mm
Altura - Topo da Cabine 82 pol 2082 mm
Largura do Veículo sobre os Pneus 66 pol 1676 mm
Vão Livre Sobre o Solo 7.7 pol 195 mm
Ângulo de Partida 26° 26°
Ângulo Máximo de Despejo 48° 48°
Ângulo de Retroinclinação - Altura Máxima 91° 91°
Altura do Pino da Caçamba - Posição de Carregamento 7.5 pol 190 mm
Folga em Levantamento e Descarga Máximos 92.9 pol 2359 mm
Comprimento - Com a Caçamba no Solo 137.3 pol 3487 mm
Observação Peso Operacional, Especificações de Operação e Dimensões tendo como base um operador de 75 kg (165 lb), todos os fluidos, uma velocidade, OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Aberta Contra Acidentes de Capotagem), caçamba de baixo perfil de 1.730 mm (68 pol), pneus Cat 10 × 16,5, hidráulica de fluxo padrão, assento com suspensão mecânica, sem contrapesos opcionais e acoplador rápido manual (salvo informação em contrário). Peso Operacional, Especificações de Operação e Dimensões tendo como base um operador de 75 kg (165 lb), todos os fluidos, uma velocidade, OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Aberta Contra Acidentes de Capotagem), caçamba de baixo perfil de 1.730 mm (68 pol), pneus Cat 10 × 16,5, hidráulica de fluxo padrão, assento com suspensão mecânica, sem contrapesos opcionais e acoplador rápido manual (salvo informação em contrário).
Comprimento - Sem a Caçamba 108.9 pol 2767 mm
Raio de Giro do Centro - Traseira da Máquina 64.5 pol 1639 mm
Raio de Giro do Centro - Acoplador 51.8 pol 1314 mm
Projeção do Para-choque - Atrás do Eixo Traseiro 40.2 pol 1021 mm
Alcance Máximo - com Braços Paralelos ao Solo 53.3 pol 1353 mm
Altura Máxima Total 156.6 pol 3977 mm
Raio de Giro do Centro - Caçamba 83 pol 2107 mm
Altura do Pino da Caçamba - Levantamento Máximo 122.9 pol 3122 mm
Alcance - Levantamento Máximo/Descarga 16 pol 408 mm
Fluxo Hidráulico - Padrão - Potência Hidráulica (Calculada) 39 HP 29 kW
Fluxo Hidráulico - Alto Fluxo - Fluxo Hidráulico Máximo da Pá-carregadeira 30 gal/min 112 l/min
Fluxo Hidráulico - Alto Fluxo - Pressão Hidráulica Máxima da Pá-carregadeira 3335 lb/pol² 23000 kPa
Fluxo Hidráulico - Padrão - Fluxo Hidráulico da Pá-carregadeira 20 gal/min 76 l/min
Fluxo Hidráulico - Padrão - Pressão Hidráulica da Pá-carregadeira 3335 lb/pol² 23000 kPa
Fluxo Hidráulico - Alto Fluxo - Potência Hidráulica (Calculada) 58 HP 43 kW
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
Velocidade de Percurso - Para a Frente ou Para Trás - Opção de Duas Velocidades 10.6 milha/h 17.1 km/h
Velocidade de Percurso - Para a Frente ou Para Trás - Uma Velocidade 7 milha/h 11.2 km/h
Caixa de Corrente - Cada Lado 2.3 gal (EUA) 8.8 l
Sistema de arrefecimento 3.7 gal (EUA) 14 l
Sistema Hidráulico 13.2 gal (EUA) 50 l
Reservatório Hidráulico 10.3 gal (EUA) 39 l
Cárter do Motor 3 gal (EUA) 11 l
Tanque de Combustível 24.8 gal (EUA) 94 l
Observação (2) **O nível de potência sonora registrado para configurações de marca CE quando medido de acordo com os procedimentos de teste e com as condições especificadas na 2000/14/EC. **O nível de potência sonora registrado para configurações de marca CE quando medido de acordo com os procedimentos de teste e com as condições especificadas na 2000/14/EC.
Observação (1) * Os níveis de pressão sonora dinâmica para o operador estão de acordo com a ISO 6396:2008. As medições foram realizadas com as portas e janelas da cabine fechadas e com 70% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. O nível de ruído pode variar com velocidades diferentes do ventilador de arrefecimento do motor. * Os níveis de pressão sonora dinâmica para o operador estão de acordo com a ISO 6396:2008. As medições foram realizadas com as portas e janelas da cabine fechadas e com 70% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. O nível de ruído pode variar com velocidades diferentes do ventilador de arrefecimento do motor.
Interior da Cabine* 83 dB(A) 83 dB(A)
Fora da Cabine** 101 dB(A) 101 dB(A)
Ar–condicionado O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 0,81 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1,158 toneladas métricas. O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 0,81 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1,158 toneladas métricas.

236D3 Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO

  • Sistema Elétrico de 12 volts
  • Alternador de 80 A
  • Interruptor de Partida/Parada da Chave de Ignição
  • Luzes: Retroiluminação do Medidor, Duas Luzes de Retaguarda Traseiras, Duas Lâmpadas Halógenas Ajustáveis Frontais e Traseiras, Luz de Teto
  • Alarme de Marcha à Ré
  • Bateria Reforçada, 850 CCA

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Monitor Avançado com Câmera de Ré: Tela LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) Colorida de 127 mm (5 pol), Sistema de Segurança Avançado para Vários Operadores, Ajustes na Tela para Resposta do Implemento, Resposta Hidrostática e Controle de Deslizamento; Equipado com Câmera Retrovisora
  • Medidores: Nível de Combustível, Horômetro
  • Indicadores do Sistema de Advertência do Operador: Restrição do Filtro de Ar, Saída do Alternador, Apoio de Braço Levantado/Operador Fora do Assento, Temperatura do Líquido Arrefecedor do Motor, Pressão do Óleo do Motor, Ativação com Vela Incandescente, Restrição do Filtro Hidráulico, Temperatura do Fluido Hidráulico, Freio de Estacionamento Engatado, Sistema de Emissão do Motor
  • Assento de Vinil Ajustável
  • Apoio de Braço com Formato Ergonômico Dobrável
  • Sistema de Travamento de Controle, quando o operador sai do assento ou levanta o apoio de braço: o Sistema Hidráulico é Desativado, a Transmissão Hidrostática é Desativada, e o Freio de Estacionamento é Engatado
  • Cabine com ROPS, Aberta, Inclinada
  • FOPS (Falling Objects Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos), Level I
  • Vidros Superior e Traseiro
  • Tapete do Piso
  • Retrovisor Interno
  • Tomada Elétrica de 12 volt
  • Buzina
  • Acelerador (Indicador) Manual, Eletrônico
  • Controles de Joystick Ajustáveis
  • Sistema de Segurança Antirroubo com Teclado de Seis Botões
  • Compartimento de Armazenamento com Rede

TREM DE FORÇA

  • Cat C3.3B, Motor Diesel Turbo
  • Filtro de Ar, Elemento Duplo, Selo Radial
  • Válvula de Amostragem S O SSM, Fluido Hidráulico
  • Filtros, Tipo Cartucho, Hidráulicos
  • Filtros, tipo Recipiente, Separador de Água e Combustível
  • Radiador/Arrefecedor de Fluido Hidráulico (lado a lado)
  • Freios de Estacionamento com Acionamento por Mola e Liberação Hidráulica
  • Transmissão Hidrostática
  • Tração nas Quatro Rodas

OUTROS

  • Cobertura do Motor, Travável
  • Anticongelante de Vida Útil Prolongada, -36 °C (-33 °F)
  • Pontos de Fixação da Máquina (6)
  • Suporte, Braço de Levantamento
  • Visor de Nível do Fluido Hidráulico
  • Visor de Nível do Líquido Arrefecedor do Radiador
  • Radiador, Reservatório de Expansão
  • Mangueira Cat ToughGuard™
  • Fluxo Contínuo, Auxiliar, Hidráulica
  • Desconexões Rápidas Reforçadas, Face Plana, com Liberação de Pressão Integrada
  • Anel Retentor em D Dividido para Passar as Mangueiras da Ferramenta de Trabalho pela Lateral do Braço de Levantamento Esquerdo
  • Tomada Elétrica, Farol
  • Limpeza do Coletor do Cárter
  • Ventilador com Velocidade Variável
  • Product Link™ PL240, Celular

EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO

  • Hidráulica, Padrão ou Alto Fluxo
  • Acoplador Rápido, Mecânico ou Elétrico
  • Cinto de Segurança Altamente Visível, 50 mm (2 pol) ou 75 mm (3 pol)
  • Pacote de Preparação da UE
  • Trem de Força: Uma Velocidade, Uma Velocidade com Absorção de Impactos Sensível à Velocidade, Duas Velocidades ou Duas Velocidades com Absorção de Impactos Sensível à Velocidade
  • Pneus, 10 × 16.5 ou 12 × 16.5
  • PACOTES DE DESEMPENHO:
    – Pacote Desempenho H1: Hidráulica de Fluxo Padrão (Sem Autonivelamento)
    – Pacote Desempenho H2: Fluxo Padrão, Autonivelamento Eletrônico de Duplo Sentido (Levantamento e Abaixamento), Amortecimento Eletrônico (Levantamento e Abaixamento)
    – Pacote Desempenho H3: Hidráulica de Alto Fluxo, Autonivelamento Eletrônico de Duplo Sentido (Levantamento e Abaixamento), Amortecimento Eletrônico (Levantamento e Abaixamento)
  • PACOTES COMFORT:
    – ROPS (Roll-Over Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) Aberta (C0): Assento Estático (Sem Acelerador por Pedal, Revestimento do Teto, Aquecedor ou Porta)
    – ROPS Aberta (C1): Acelerador por Pedal, Revestimento do Teto, Porta-copos e opção de Assento (Assento com Suspensão Mecânica ou Encosto Alto, Aquecido, com Suspensão a Ar) (Sem Aquecedor ou Porta)
    – Fechada com Aquecedor (C2): Acelerador por Pedal, Revestimento do Teto, Aquecedor e Desembaçador, Vidros Laterais, Porta-copos, Instalação para Rádio, opção de Assento (Assento com Suspensão Mecânica ou Encosto Alto, Aquecido, com Suspensão a Ar) e Porta (Vidro ou Policarbonato)
    – ROPS Fechada com A/C (C3): C2 + Ar-condicionado

236D3 Equipamento Opcional

EQUIPAMENTO OPCIONAL

  • Controles no Estilo Manual/Pedal
  • Contrapesos Externos
  • Farol, Giratório
  • Aquecedor do Bloco de Motor - 120 V
  • Óleo, Hidráulico, Operação a Frio
  • Pintura, Personalizada
  • Product Link PL641, Celular
  • Rádio Bluetooth® com Microfone (Receptor AM/FM/Faixa de Previsão do Tempo com USB e Tomada de Entrada Auxiliar)

Veja como 236D3 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Minicarregadeira Cat® 236D3

Minicarregadeira Cat® 236D3

Minicarregadeira Cat® 236D3

Minicarregadeira Cat® 236D3
Minicarregadeira Cat® 236D3
Minicarregadeira Cat® 236D3

360 View
360 View

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia