Foto em Estúdio

Suportes de Estrutura 2.201 mm (86 pol), Estilo de Dente de Chapa

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
86 pol
2201 mm
Peso
889.3 lb
403.4 kg
Altura
21.4 pol
544 mm

Visão Geral

Usada principalmente para remover e separar rochas e detritos maiores de solo e areia.

Especificações de Produto para 2.201 mm (86 pol), Estilo de Dente de Chapa

Largura 86 pol 2201 mm
Peso 889.3 lb 403.4 kg
Altura 21.4 pol 544 mm
Comprimento 43.9 pol 1115 mm
Espessura da Parede Lateral 0.5 pol 12 mm
Espaçamento dos Dentes 2.9 pol 73 mm
Espessura do Dente 0.4 pol 10 mm
Número de Dentes 27 27
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como 2.201 mm (86 pol), Estilo de Dente de Chapa se compara com produtos comparados frequentemente.