Foto em Estúdio

Caçambas Multiuso 2.036 mm (80 pol) c/ Proteção Contra Derramamento, Dentes Aparafusados

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
80.2 pol
2036 mm
Capacidade
0.52 yd³
0.4 m³
Peso
970 lb
440 kg

Visão Geral

Forças de fixação altas para reter objetos grandes de formato irregular, como troncos e detritos de reciclagem.

Especificações de Produto para 2.036 mm (80 pol) c/ Proteção Contra Derramamento, Dentes Aparafusados

Largura 80.2 pol 2036 mm
Capacidade 0.52 yd³ 0.4 m³
Peso 970 lb 440 kg
Altura 28.5 pol 725 mm
Comprimento 38.9 pol 988 mm
Espessura da Borda da Base 0.7 pol 19 mm
Pressão de Operação 3335.9 lb/pol² 23000 kPa
Abertura da Mandíbula 30.2 pol 767 mm
Ângulo de Fixação 89 graus 89 graus
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como 2.036 mm (80 pol) c/ Proteção Contra Derramamento, Dentes Aparafusados se compara com produtos comparados frequentemente.