Foto em Estúdio

Revolvedores LT118

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura Operacional
72.8 pol
1848 mm
Profundidade de Trabalho
25-152 mm (1-6 pol)
25-152 mm (1-6 pol)
Peso
925.9 lb
420 kg

Visão Geral

Os Revolvedores de Paisagismo quebram e misturam o solo em aplicações de paisagismo.

Especificações de Produto para LT118

Largura Operacional 72.8 pol 1848 mm
Profundidade de Trabalho 25-152 mm (1-6 pol) 25-152 mm (1-6 pol)
Peso 925.9 lb 420 kg
Largura Total 89.4 pol 2272 mm
Altura 29.7 pol 755 mm
Comprimento 37.6 pol 956 mm
Fluxo Hidráulico Ideal 60-114 l/min (16-30 gpm) 60-114 l/min (16-30 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 207-310 bar (3000-4500 lb/pol²) 207-310 bar (3000-4500 lb/pol²)
Cilindrada do Motor 38.4 pol³ 629.09 cm³
Velocidade do Tambor 127 rpm a 80 l/min (21 gpm) 127 rpm a 80 l/min (21 gpm)
Número de Dentes Reforçados 36 36
Hidráulica Necessária Fluxo Padrão Fluxo Padrão

Veja como LT118 se compara com produtos comparados frequentemente.
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
Revolvedor de Paisagismo Cat® LT18B em Ação

Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 289D e Revolvedor de Paisagismo LT18B em Ação

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Revolvedor de Paisagismo Cat® LT18B em Ação
Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 289D e Revolvedor de Paisagismo LT18B em Ação

360 View