Foto em Estúdio

Portadores de Garfo de Palete 1.160 mm (46 pol)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Altura
35.9 pol
912 mm
Largura
46 pol
1160 mm
Largura Total
49.9 pol
1268 mm

Visão Geral

Para movimentar cargas em paletes em locais de construção, manipular fertilizante e sementes ensacados em locais de paisagismo e cultivo de plantas.

Especificações de Produto para 1.160 mm (46 pol)

Altura 35.9 pol 912 mm
Largura 46 pol 1160 mm
Largura Total 49.9 pol 1268 mm
Peso 207.2 lb 94 kg
Comprimento 10.3 pol 261 mm
Espaçamento dos Dentes 156-1.008 mm (6-40 pol) linha central até linha central 156-1.008 mm (6-40 pol) linha central até linha central
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como 1.160 mm (46 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.