Foto em Estúdio

Removedores de Neve SR321

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura da Entrada
76.5 pol
1942 mm
Largura Total
85.9 pol
2181 mm
Peso
1016.3 lb
518 kg

Visão Geral

Projetado para remover neve de ruas, estacionamentos, entradas de garagem e calçadas.

Especificações de Produto para SR321

Largura da Entrada 76.5 pol 1942 mm
Largura Total 85.9 pol 2181 mm
Peso 1016.3 lb 518 kg
Altura Total 72.6 pol 1843 mm
Comprimento Total 37.4 pol 951 mm
Hidráulica Necessária XPS de Alto Fluxo XPS de Alto Fluxo
Fluxo Hidráulico Ideal 125 l/min (33 gpm) 125 l/min (33 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 280 bar (4.061,1 psi) 280 bar (4.061,1 psi)
Altura de Corte 34.1 pol 867 mm
Lançamento Máximo 40 pé 12.2 m
Diâmetro da Broca 18 pol 457 mm
Diâmetro do Ventilador do Rotor 25 pol 635 mm
Largura do Ventilador do Rotor 8.7 pol 222 mm
Rotação do Resvaladouro 270 graus 270 graus

Veja como SR321 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita