260
Novo

Minicarregadeiras 260

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Bruta - SAE J1995:2014
74 HP
55 kW
Capacidade Operacional Nominal
3160 lb
1434 kg
Peso operacional
8523 lb
3866 kg

Visão Geral

Mais Potência. Mais Desempenho. Mais Conforto.

A Minicarregadeira Cat® 260, com seu projeto de levantamento vertical, proporciona maior alcance e altura de levantamento para carregamento fácil e rápido do caminhão. Sua estabilidade e desempenho de levantamento oferecem excelente movimentação de materiais.

Vantagens

13% Mais Torque

do que o modelo anterior

Mais Altura de Levantamento

e forças de desagregação de inclinação e levantamento maiores

Cabine Mais Larga

com um layout remodelado com mais espaço na cabine e entrada e saída mais fáceis

Especificações de Produto para 260

Potência Bruta - SAE J1995:2014 74 HP 55 kW
Deslocamento 171 pol³ 2.8 l
Curso 4.3 pol 110 mm
Diâmetro interno 3.5 pol 90 mm
Modelo do motor Cat C2.8T (turbo) Cat C2.8T (turbo)
Torque de Pico - 1.600 rpm - SAE J1995 221 lb/pé 300 N·m
Potência Líquida – ISO 9249 73 HP 55 kW
Observação A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador na velocidade mínima, sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador na velocidade mínima, sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador.
Capacidade Operacional Nominal 3160 lb 1434 kg
Carga de Tombamento 6321 lb 2867 kg
Força de Desagregação - Cilindro de Inclinação 9372 lb 4251 kg
Capacidade Operacional Nominal com Contrapeso Opcional 3388 lb 1540 kg
Força de Desagregação - Cilindro de Levantamento 5948 lb 3121 kg
Observação Peso Operacional, Especificações de Operação e Dimensões tendo como base um operador de 75 kg (165 lb), todos os fluidos, uma velocidade, OROPS, caçamba de baixo perfil de 1.730 mm (68 pol), pneus Cat 12 × 16,5, hidráulica de fluxo padrão, assento com suspensão mecânica, sem contrapesos opcionais e acoplador rápido manual (salvo informação em contrário). Peso Operacional, Especificações de Operação e Dimensões tendo como base um operador de 75 kg (165 lb), todos os fluidos, uma velocidade, OROPS, caçamba de baixo perfil de 1.730 mm (68 pol), pneus Cat 12 × 16,5, hidráulica de fluxo padrão, assento com suspensão mecânica, sem contrapesos opcionais e acoplador rápido manual (salvo informação em contrário).
Peso operacional 8523 lb 3866 kg
Observação Peso Operacional, Especificações de Operação e Dimensões tendo como base um operador de 75 kg (165 lb), todos os fluidos, uma velocidade, OROPS, caçamba de baixo perfil de 1.730 mm (68 pol), pneus Cat 12 × 16,5, hidráulica de fluxo padrão, assento com suspensão mecânica, sem contrapesos opcionais e acoplador rápido manual (salvo informação em contrário). Peso Operacional, Especificações de Operação e Dimensões tendo como base um operador de 75 kg (165 lb), todos os fluidos, uma velocidade, OROPS, caçamba de baixo perfil de 1.730 mm (68 pol), pneus Cat 12 × 16,5, hidráulica de fluxo padrão, assento com suspensão mecânica, sem contrapesos opcionais e acoplador rápido manual (salvo informação em contrário).
Distância entre eixos 49.2 pol 1249 mm
Altura - Topo da Cabine 81.9 pol 2100 mm
Largura do Veículo sobre os Pneus 66.5 pol 1690 mm
Vão livre sobre o solo 7.9 pol 201 mm
Ângulo de Partida 23° 23°
Ângulo Máximo de Despejo 46° 46°
Observação Peso Operacional, Especificações de Operação e Dimensões tendo como base um operador de 75 kg (165 lb), todos os fluidos, uma velocidade, OROPS, caçamba de baixo perfil de 1.730 mm (68 pol), pneus Cat 12 × 16,5, hidráulica de fluxo padrão, assento com suspensão mecânica, sem contrapesos opcionais e acoplador rápido manual (salvo informação em contrário). Peso Operacional, Especificações de Operação e Dimensões tendo como base um operador de 75 kg (165 lb), todos os fluidos, uma velocidade, OROPS, caçamba de baixo perfil de 1.730 mm (68 pol), pneus Cat 12 × 16,5, hidráulica de fluxo padrão, assento com suspensão mecânica, sem contrapesos opcionais e acoplador rápido manual (salvo informação em contrário).
Altura do Pino da Caçamba - Levantamento Máximo 132.5 pol 3365 mm
Alcance - Levantamento Máximo/Descarga 21.7 pol 552 mm
Comprimento - Com a Caçamba no Solo 135 pol 3575 mm
Raio de Giro do Centro - Acoplador 53.8 pol 1367 mm
Ângulo de Reversão 28° 28°
Altura Máxima Total 155.8 pol 4160 mm
Alcance Máximo - com Braços Paralelos ao Solo 44.1 pol 1120 mm
Alcance do Pino da Caçamba - Levantamento Máximo 12.6 pol 320 mm
Folga em Levantamento e Descarga Máximos 96.2 pol 2646 mm
Ângulo de Retroinclinação - Altura Máxima 97° 97°
Altura do Pino da Caçamba - Posição de Carregamento 8 pol 203 mm
Raio de Giro do Centro - Caçamba 82.7 pol 2102 mm
Raio de Giro do Centro - Traseira da Máquina 71.8 pol 1823 mm
Comprimento - Sem a Caçamba 116.4 pol 2956 mm
Fluxo Hidráulico - XPS de Alto Fluxo - Potência Hidráulica (Calculada) 80.7 HP 60.2 kW
Fluxo Hidráulico - Alto Fluxo - Potência Hidráulica (Calculada) 58 HP 45.4 kW
Fluxo Hidráulico - XPS de Alto Fluxo - Fluxo Hidráulico Máximo da Pá-carregadeira 34 gal/min 129 l/min
Fluxo Hidráulico - Alto Fluxo - Pressão Hidráulica Máxima da Pá-carregadeira 3500 lb/pol² 24130 kPa
Fluxo Hidráulico - XPS de Alto Fluxo - Pressão Hidráulica Máxima da Pá-carregadeira 4061 lb/pol² 28000 kPa
Fluxo Hidráulico - Padrão - Pressão Hidráulica da Pá-carregadeira 3335 lb/pol² 24130 kPa
Fluxo Hidráulico - Padrão - Fluxo Hidráulico da Pá-carregadeira 20 gal/min 86 l/min
Fluxo Hidráulico - Padrão - Potência Hidráulica (Calculada) 39 HP 34.6 kW
Fluxo Hidráulico - Alto Fluxo - Fluxo Hidráulico Máximo da Pá-carregadeira 30 gal/min 113 l/min
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
FOPS Level II ISO 3449:2005 (Opcional) ISO 3449:2005 (Opcional)
Velocidade de Percurso - Para a Frente ou Para Trás - Opção de Duas Velocidades 11.1 milha/h 17.9 km/h
Velocidade de Percurso - Para a Frente ou Para Trás - Uma Velocidade 7.7 milha/h 12.4 km/h
Caixa de Corrente - Cada Lado 2.4 gal (EUA) 9 l
Sistema de arrefecimento 3 gal (EUA) 11.5 l
Cárter do Motor 2.1 gal (EUA) 8 l
Tanque de Combustível 31 gal (EUA) 117.5 l
Sistema hidráulico 9.7 gal (EUA) 36.8 l
Reservatório hidráulico 6.9 gal (EUA) 26 l
Fora da Cabine** 101 dB(A) 101 dB(A)
Observação (1) A cabine e as Estruturas Protetoras Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover Protective Structures) são o padrão na América do Norte e na Europa. A cabine e as Estruturas Protetoras Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover Protective Structures) são o padrão na América do Norte e na Europa.
Interior da Cabine* 83 dB(A) 83 dB(A)
Observação (3) **O nível de potência sonora registrado para configurações de marca CE quando medido de acordo com os procedimentos de teste e com as condições especificadas na 2000/14/EC. **O nível de potência sonora registrado para configurações de marca CE quando medido de acordo com os procedimentos de teste e com as condições especificadas na 2000/14/EC.
Observação (2) * Os níveis de pressão sonora dinâmica para o operador estão de acordo com a ISO 6396:2008. As medições foram realizadas com as portas e janelas da cabine fechadas e com 70% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. O nível de ruído pode variar com velocidades diferentes do ventilador de arrefecimento do motor. * Os níveis de pressão sonora dinâmica para o operador estão de acordo com a ISO 6396:2008. As medições foram realizadas com as portas e janelas da cabine fechadas e com 70% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. O nível de ruído pode variar com velocidades diferentes do ventilador de arrefecimento do motor.
Ar-condicionado O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 0,85 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1,216 toneladas métricas. O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 0,85 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1,216 toneladas métricas.
Capacidade de Reciclagem 93% 93%

260 Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO

  • Chicote de Fiação da Ferramenta de Trabalho
  • Bateria reforçada
  • Sistema Elétrico de 12 V
  • Alternador de 85 A
  • Luzes de Trabalho LED
  • Luzes de Ré Automáticas
  • Alternar Luz de Fundo
  • Luz de Teto de LED Interior
  • Alarme de Marcha à Ré
  • Tomada Elétrica, Farol
  • Iluminação de Cortesia Externa
  • A notificação automática da luz de trabalho pisca quando o freio de estacionamento é liberado

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Monitor de LCD colorido: controle de velocidade de Deslizamento, ajuste de resposta a Comando, ajuste de resposta do Implemento, ajuste de Prioridade de Potência de Acionamento, seleção de Idioma (×32), Sistema e Monitoramento de Segurança Antifurto para vários operadores, cronograma de Manutenção e lembretes, monitoramento de Eventos e Códigos de Diagnóstico, configurações de Data/Hora/Unidades/Brilho e Tecnologia Inteligente para uso com Acessórios Inteligentes.
  • Indicadores do Sistema de Advertência do Operador: Restrição do Filtro de Ar, Saída do Alternador, Apoio de Braço Levantado/Operador Fora do Assento, Temperatura do Líquido Arrefecedor do Motor, Pressão do Óleo do Motor, Ativação com Vela Incandescente, Restrição do Filtro de Alimentação Hidráulica, Temperatura do Fluido Hidráulico, Freio de Estacionamento Engatado, Sistema de Emissão do Motor (onde aplicável)
  • Medidores: Nível de Combustível, Horômetro, Temperatura Hidráulica, Horômetro, Tensão da Bateria, Tacômetro
  • Apoio de Braço com Formato Ergonômico Dobrável
  • Sistema de Travamento de Controle, quando o operador sai do assento ou levanta o apoio de braço: o Sistema Hidráulico é Desativado, a Transmissão Hidrostática é Desativada, e o Freio de Estacionamento é Engatado
  • Cabine com ROPS, Inclinada
  • FOPS (Falling Objects Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos), Level I
  • Vidros Superior e Traseiro
  • Tapete do Piso
  • Revestimento do teto
  • Retrovisor Interno
  • Buzina
  • Acelerador (Indicador) Manual, Eletrônico
  • Controles por Joystick Instalados no Assento
  • Bandeja de Armazenamento de Celular
  • Porta-copos
  • Tomada de energia de 12 V
  • Acelerador no Pedal

HIDRÁULICA

  • Padrão de controle selecionável – ISO ou H
  • Controle eletro-hidráulico do implemento
  • Proteção do sensor de velocidade/controle de transmissão hidrostática eletro-hidráulica
  • Desconexões rápidas reforçadas de face plana com alavanca de liberação de pressão integrada
  • Visor de nível do fluido hidráulico

TREM DE FORÇA

  • Motor diesel Cat C2.8T turboalimentado, atendendo aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 da EPA dos EUA e Estágio IIIA da UE
  • Auxiliar de partida com velas incandescentes
  • Injeção direta arrefecida com líquido
  • Anticongelante de vida útil prolongada (-37 °C, -34 °F)
  • Filtro de ar, elemento duplo, selo radial
  • Válvula de Coleta Programada de Amostra de Óleo (S·O·SSM), Dreno Econológico de Fluido Hidráulico – líquido arrefecedor
  • Reservatório de expansão do Radiador/Visor de nível do líquido arrefecedor do radiador
  • Filtro, alimentação hidráulica, tipo de cartucho
  • Filtro, retorno hidráulico, tipo de cartucho
  • Filtro, tipo de recipiente, óleo do motor
  • Freios de estacionamento com acionamento por mola e liberação hidráulica
  • Transmissão hidrostática
  • Tampa de combustível travável
  • Ventilador variável de arrefecimento hidráulico
  • Marcha Lenta Automática do Motor

OUTROS

  • Hidráulica Auxiliar, Fluxo Contínuo
  • Telemática, Product Link, Celular
  • Porta do motor de aço com difusores substituíveis
  • Porta do motor – com trava
  • Acoplador do acessório da ferramenta de trabalho
  • Mangueira Cat ToughGuard™

EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO

  • Hidráulica Auxiliar: XPS Padrão ou de Alto Fluxo
  • Acoplador Rápido: Mecânico ou Hidráulico
  • Cinto de Segurança de Alta Visibilidade, 50 mm (2 pol), 75 mm (3 pol) ou sobreposição/ombro de 3 pontos

PACOTES DE DESEMPENHO

  • Pacote Desempenho HP1: Hidráulica de Fluxo Padrão
  • Pacote de Desempenho HP3: Hidráulica XPS de Alto Fluxo

PACOTES DE CONFORTO

  • Capota aberta: Porta-copos, Bandeja para Celular, opção de assento de vinil (Suspensão Mecânica, Assento com Amortecimento Pneumático/Aquecido/Encosto Alto)
  • Cabine Fechada com aquecimento e ar-condicionado: Janelas Laterais, Porta-copos, Bandeja para Celular, opção de Assento (Suspensão Mecânica, Assento com Amortecimento Pneumático Aquecido/Encosto Alto, Assento com Amortecimento Pneumático Ventilado e Aquecido/Encosto Alto) e opção de Porta (Vidro ou Policarbonato)

PACOTES DE TECNOLOGIA

  • T2 – Monitor Padrão de 12,7 cm (5 pol), Joysticks Padrão e câmera retrovisora.
  • T4 – Monitor Avançado com Tela Sensível ao Toque de 20,3 cm (8 pol), Joysticks Avançados, Botão de partida, suporte para celular montado em X e câmera retrovisora.
  • T5 – T4 + 2 câmeras de visão lateral adicionais.

RÁDIO

  • Rádio, nenhum – para máquinas com capota aberta e países sem certificação para tecnologia Bluetooth®
  • Rádio AM/FM integrado com tecnologia Bluetooth. Inclui porta USB, entrada auxiliar (AUX) de 3,5 mm (0,13 pol) e microfone Bluetooth. Apenas para uso em cabine fechada. A disponibilidade depende do país.
  • Rádio DAB+/AM/FM integrado com tecnologia Bluetooth. Inclui porta USB, entrada AUX de 3,5 mm e microfone Bluetooth. Apenas para uso em cabine fechada. A disponibilidade depende do país.

PRODUCT LINK™

  • Product Link Básico série PL243
  • Product Link Elite série PLE643

VENTILADOR DE ARREFECIMENTO

  • Ventilador de arrefecimento hidráulico de velocidade variável sob demanda
  • Ventilador de arrefecimento hidráulico de velocidade variável sob demanda, com operação de reversão de depuração automática e manual

PACOTES DE VEDAÇÃO E PROTEÇÃO

  • HD0 – proteção e vedação da base (tampa contra chuva da entrada de ar do motor, vedação da cabine dianteira ao chassi e abertura de acesso ao abastecimento hidráulico)
  • HD1– proteção e vedação intermediária (HD0 + vedação lateral da cabine ao chassi, porta de acesso para abastecimento de combustível com trava, proteção do cilindro de inclinação e proteção inferior do sistema propulsor). Alguns equipamentos variam dependendo da região)
  • HD2 – proteção e vedação mais abrangentes (HD1 + protetor do turbo, revestimento do tubo de escape, proteção do Filtro de Partículas de Diesel (DPF (Diesel Particulate Filter), proteção de desconexão rápida, proteção do sistema propulsor totalmente fechado, tampa de proteção das tubulações hidráulicas sob o degrau, pré-filtro de entrada de ar do motor. Alguns equipamentos variam dependendo da região

260 Equipamento Opcional

EQUIPAMENTO OPCIONAL

  • Contrapesos Externos
  • Farol, LED
  • Aquecedor do Bloco de Motor - 120 V
  • Óleo, Hidráulico, Operação a Frio
  • Olhais de levantamento da máquina de 4 pontos
  • Pintura, Personalizada
  • Absorção de Impactos Sensível à Velocidade
  • Segurança de Chave Bluetooth
  • Guia de Mangueiras de Acessórios
  • Revestimento Anticorrosivo

Veja como 260 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Minicarregadeira Cat® 260

Minicarregadeira Cat® 260

Minicarregadeira Cat® 260

Minicarregadeira Cat® 260

Minicarregadeira Cat® 260
Minicarregadeira Cat® 260
Minicarregadeira Cat® 260
Minicarregadeira Cat® 260