Zdjęcie studyjne

Uchwyty wideł o dużej wytrzymałości 1348 mm (53 cale)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Wysokość
39.7 in
1009 mm
Szerokość
53 in
1348 mm
Szerokość całkowita
56.8 in
1442 mm

Podsumowanie

Uchwyty wideł o dużej wytrzymałości są używane do przewożenia ładunków umieszczonych na paletach na placach budowy i terenach przemysłowych, do transportowania nawozów i nasion w workach w szkółkach oraz podczas kształtowania terenu.

Dane techniczne produktu 1348 mm (53 cale)

Wysokość 39.7 in 1009 mm
Szerokość 53 in 1348 mm
Szerokość całkowita 56.8 in 1442 mm
Masa 423.3 lb 192 kg
Długość 13.1 in 333 mm
Rozstaw ramion Rozstaw 250–1172 mm (10–46 cali) Rozstaw 250–1172 mm (10–46 cali)
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 1348 mm (53 cale) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.