Zdjęcie studyjne

Piły SW345, 130 mm (5 in)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Maksymalna głębokość skrawania
17.7 in
450 mm
Szerokość tarczy
5.1 in
130 mm
Masa
2239.9 lb
1016 kg

Podsumowanie

Idealna do wycinania ścieżek w asfalcie, połączeń nawierzchni drogowych oraz rowów na instalacje rurowe czy kablowe.

Dane techniczne produktu SW345, 130 mm (5 in)

Maksymalna głębokość skrawania 17.7 in 450 mm
Szerokość tarczy 5.1 in 130 mm
Masa 2239.9 lb 1016 kg
Szerokość całkowita 65.2 in 1655 mm
Wysokość całkowita 57.3 in 1455 mm
Długość 85.2 in 2165 mm
Wymagany układ hydrauliczny XPS o dużym natężeniu przepływu XPS o dużym natężeniu przepływu
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 98–125 l/min (26–33 gal/min) 98–125 l/min (26–33 gal/min)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego 230–280barów (3330–4000psi) 230–280barów (3330–4000psi)
Pojemność silnika hydraulicznego 85.7 in³/obr 1404 cm³/obr.
Moment obrotowy tarczy przy maksymalnym ciśnieniu 4605.3 lb/ft 6244 N·m
Prędkość tarczy przy maksymalnym przepływie 89 obr./min 89 obr./min
Prędkość końcówki przy maksymalnym przepływie 1145 ft/min 349 m/min
Frezy stożkowe – na tarczę 64 64
Rodzaj standardowego frezu Z betonu Z betonu
Rodzaj opcjonalnego frezu Uniwersalne Uniwersalne
Przesuw boczny 21.7 in 550 mm
Urządzenie do czyszczenia rowów Tak Tak
Sposób napędu Bezpośredni napęd Bezpośredni napęd
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak SW345, 130 mm (5 in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.
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
360 View