Zdjęcie studyjne

Łyżki do zrzutu bocznego BD118 — piasek

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Pojemność
1 yd³
0.76 m³
Szerokość
73.2 in
1860 mm
Wymagany układ hydrauliczny
Standardowy przepływ
Standardowy przepływ

Podsumowanie

Umożliwia zrzucanie i zbieranie trocin, rozdrobnionych gałęzi, słomy i piasku w stodołach, oborach i sadach, a także zbieranie zewnętrznej warstwy ściółki i żwiru, a następnie jej wysypywanie do rowów i w pryzmy.

Dane techniczne produktu BD118 — piasek

Pojemność 1 yd³ 0.76 m³
Szerokość 73.2 in 1860 mm
Wymagany układ hydrauliczny Standardowy przepływ Standardowy przepływ
Masa 1058.2 lb 480 kg
Wysokość 34.1 in 867 mm
Długość 50 in 1269 mm
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 76–87l/min (20–23gal/min) 76–87l/min (20–23gal/min)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego 130–230bar (2000–3300psi) 130–230bar (2000–3300psi)
Szerokość paska 12 in 305 mm
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym
Szerokość całkowita 74.8 in 1900 mm

Zobacz, jak BD118 — piasek wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.