Zdjęcie studyjne

Zamiatarki nastawne BA22 hydrauliczna, 12 V, polipropylen/drut

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość całkowita
94.5 in
2400 mm
Szerokość zamiatania
86.6 in
2200 mm
Średnica szczotki
27.6 in
700 mm

Podsumowanie

Używane do sprzątania parkingów, zakładów przemysłowych, tartaków, pasów startowych, ulic, podjazdów i alei.

Dane techniczne produktu BA22 hydrauliczna, 12 V, polipropylen/drut

Szerokość całkowita 94.5 in 2400 mm
Szerokość zamiatania 86.6 in 2200 mm
Średnica szczotki 27.6 in 700 mm
Wymagany układ hydrauliczny Standardowy przepływ Standardowy przepływ
Wysokość 51.2 in 1300 mm
Długość 60.4 in 1535 mm
Masa 903.9 lb 410 kg
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 40–75 l/min (11–20 gal/min) 40–75 l/min (11–20 gal/min)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego 150–260 bar (2176–3771 psi) 150–260 bar (2176–3771 psi)
Pojemność silnika hydraulicznego 15 in³/obr 245 cm³/obr.
Prędkość szczotki przy maksymalnym przepływie 306 obr./min 306 obr./min
Szerokość oczyszczania — ustawienie pod kątem (±30 stopni) 74.8 in 1900 mm
Szerokość całkowita — ustawienie pod kątem (±30 stopni) 82.7 in 2100 mm
Sposób napędu Bezpośredni napęd Bezpośredni napęd
Typ adaptera Wymaga grupy haka Wymaga grupy haka
Napięcie 12 V 12 V
Typ napięcia 12 V 12 V

Zobacz, jak BA22 hydrauliczna, 12 V, polipropylen/drut wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.
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
360 View