Zdjęcie studyjne

Piły SW360, 100 mm (4 in)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Maksymalna głębokość skrawania
23.6 in
600 mm
Szerokość tarczy
3.9 in
100 mm
Masa
2943.2 lb
1335 kg

Podsumowanie

Idealna do wycinania ścieżek w asfalcie, połączeń nawierzchni drogowych oraz rowów na instalacje rurowe czy kablowe.

Dane techniczne produktu SW360, 100 mm (4 in)

Maksymalna głębokość skrawania 23.6 in 600 mm
Szerokość tarczy 3.9 in 100 mm
Masa 2943.2 lb 1335 kg
Szerokość całkowita 65.2 in 1655 mm
Wysokość całkowita 69.5 in 1765 mm
Długość 95.2 in 2417 mm
Wymagany układ hydrauliczny XPS o dużym natężeniu przepływu XPS o dużym natężeniu przepływu
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 98–125 l/min (26–33 gal/min) 98–125 l/min (26–33 gal/min)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego 230–280barów (3330–4000psi) 230–280barów (3330–4000psi)
Pojemność silnika hydraulicznego 102.9 in³/obr 1686 cm³/obr.
Moment obrotowy tarczy przy maksymalnym ciśnieniu 5538.4 lb/ft 7509 N·m
Prędkość tarczy przy maksymalnym przepływie 74 obr./min 74 obr./min
Prędkość końcówki przy maksymalnym przepływie 1181.1 ft/min 360 m/min
Frezy stożkowe – na tarczę 80 80
Rodzaj standardowego frezu Z betonu Z betonu
Rodzaj opcjonalnego frezu Uniwersalne Uniwersalne
Przesuw boczny 21.7 in 550 mm
Urządzenie do czyszczenia rowów Tak Tak
Sposób napędu Bezpośredni napęd Bezpośredni napęd
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak SW360, 100 mm (4 in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.
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
360 View