Wysokość | 19.4 in 493.1 mm |
Szerokość | 41 in 1042 mm |
Masa | 174.2 lb 79 kg |
Długość | 13.3 in 337 mm |
Typ adaptera | Złącze osprzętu Atlas Złącze osprzętu Atlas |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Do transportowania materiałów umieszczonych na paletach na placach budowy, nawozów i nasion w workach w szkółkach oraz podczas kształtowania terenu.
Wysokość | 19.4 in 493.1 mm |
Szerokość | 41 in 1042 mm |
Masa | 174.2 lb 79 kg |
Długość | 13.3 in 337 mm |
Typ adaptera | Złącze osprzętu Atlas Złącze osprzętu Atlas |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony