Zdjęcie studyjne
NOWOŚĆ

Zgrabiarka do korzeni 1858 mm (74 in)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
74 in
1858 mm
Masa
996.5 lb
452 kg
Wysokość całkowita
36.2 in
920 mm

Podsumowanie

Do usuwania korzeni, usypywania stosów z pozostałości drzew oraz przygotowywania gleby.

Dane techniczne produktu 1858 mm (74 in)

Szerokość 74 in 1858 mm
Masa 996.5 lb 452 kg
Wysokość całkowita 36.2 in 920 mm
Długość całkowita 33.6 in 853 mm
Rozstaw ramion 8.3 in 212 mm
Grubość zębów 0.5 in 12 mm
Liczba ramion 9 9
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym
Szerokość górnego zacisku 63.7 in 1618 mm
Wymagany układ hydrauliczny Standardowe natężenie przepływu bez zasilania elektrycznego Standardowe natężenie przepływu bez zasilania elektrycznego
Maksymalne rozwarcie zacisku 51.1 in 1297 mm
Minimalne rozwarcie zacisku 13.2 in 335 mm

Zobacz, jak 1858 mm (74 in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.