299D3 XE

Kompaktowe ładowarki gąsienicowe 299D3 XE

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc maksymalna — SAE J1995
110 hp
82 kW
Znamionowe obciążenie robocze — 35% obciążenia destabilizującego
3560 lb
1620 kg
Masa eksploatacyjna
11756 lb
5333 kg

Podsumowanie

Komfort. Wydajność. Inteligencja.

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 299D3 XE, charakteryzująca się mocnym silnikiem, wysokowydajnym układem hydraulicznym, dużymi siłami podnoszenia, układem podnoszenia pionowego i zawieszeniem na drążkach skrętnych, zapewnia maksymalną wydajność osprzętu roboczego podczas kopania, załadunku samochodów ciężarowych oraz transportu i przeładunku materiałów w szerokim zakresie warunków terenowych i zastosowań.

Korzyści

15% Dodatkowa przestrzeń podnosząca komfort operatora

•Przeprojektowana, bardziej bezpieczna kabina •Szersze drzwi ułatwiające wchodzenie do maszyny

WYDAJNOŚĆ

•Udoskonalone zawieszenie, opracowane pod kątem wydajności •Oczekiwane przez użytkowników ulepszenia układu paliwowego i napędowego

INTELIGENTNE

•Podniesienie poziomu kompatybilności maszyny i narzędzi •Wbudowana technologia SMART do automatyzacji obsługi złożonego osprzętu-- NOWOŚĆ W BRANŻY · Rozpoznawanie osprzętu ·Dopasowanie elementów sterujących · System Grade z funkcją Assist

Dane techniczne produktu 299D3 XE

Moc maksymalna — SAE J1995 110 hp 82 kW
Moc użyteczna — SAE 1349 106 hp 79 kW
Pojemność skokowa 232 in³ 3.8 l
Średnica cylindra 3.9 in 100 mm
Skok tłoka 4.7 in 120 mm
Moc użyteczna — ISO 9249 107 hp 80 kW
Moc użyteczna 106 hp 79 kW
Maksymalny moment obrotowy — 1500 obr./min — SAE J1995 276 ft·lbf 374 N·m
Model silnika Cat C3.8 DIT (z turbosprężarką) Cat C3.8 DIT (z turbosprężarką)
Znamionowe obciążenie robocze — 35% obciążenia destabilizującego 3560 lb 1620 kg
Powierzchnia styku z podłożem 2184 in² 1.41 m²
Nacisk na podłoże 5.4 psi 37.3 kPa
Obciążenie destabilizujące 10170 lb 4625 kg
Siła odspajania — siłownik przechyłu 7270 lb 3298 kg
Siła odspajania — siłownik podnoszenia 6162 lb 2795 kg
Udźwig znamionowy z opcjonalną przeciwwagą 5360 lb 2431 kg
Nacisk na podłoże — z gąsienicami 450 mm/17,7 cala 4.8 psi 33 kPa
Uwaga Masę eksploatacyjną, specyfikacje robocze i wymiary podano z uwzględnieniem operatora o wadze 75 kg (165 funtów), wszystkich płynów, dwóch prędkości, układu kontroli komfortu jazdy, zamkniętej kabiny ze szklanymi drzwiami, bocznych okien, klimatyzacji, fotela z zawieszeniem pneumatycznym, zaawansowanego wyświetlacza, kamery tylnej, akumulatora 1000 CCA, dwukierunkowego układu samopoziomowania, łyżki niskoprofilowej 2036 mm (80 cali), gąsienic 400 mm (15,7 cala), przedniego/tylnego koła napinającego z potrójnym kołnierzem, ręcznego szybkozłącza i bez opcjonalnych przeciwwag (chyba że zaznaczono inaczej). Masę eksploatacyjną, specyfikacje robocze i wymiary podano z uwzględnieniem operatora o wadze 75 kg (165 funtów), wszystkich płynów, dwóch prędkości, układu kontroli komfortu jazdy, zamkniętej kabiny ze szklanymi drzwiami, bocznych okien, klimatyzacji, fotela z zawieszeniem pneumatycznym, zaawansowanego wyświetlacza, kamery tylnej, akumulatora 1000 CCA, dwukierunkowego układu samopoziomowania, łyżki niskoprofilowej 2036 mm (80 cali), gąsienic 400 mm (15,7 cala), przedniego/tylnego koła napinającego z potrójnym kołnierzem, ręcznego szybkozłącza i bez opcjonalnych przeciwwag (chyba że zaznaczono inaczej).
Znamionowe obciążenie robocze — 50% obciążenia destabilizującego 5085 lb 2315 kg
Powierzchnia styku z podłożem — z gąsienicami 450 mm/17,7 cala 2463 in² 1.59 m²
Masa eksploatacyjna 11756 lb 5333 kg
Uwaga Masę eksploatacyjną, specyfikacje robocze i wymiary podano z uwzględnieniem operatora o wadze 75 kg (165 funtów), wszystkich płynów, dwóch prędkości, układu kontroli komfortu jazdy, zamkniętej kabiny ze szklanymi drzwiami, bocznych okien, klimatyzacji, fotela z zawieszeniem pneumatycznym, zaawansowanego wyświetlacza, kamery tylnej, akumulatora 1000 CCA, dwukierunkowego układu samopoziomowania, łyżki niskoprofilowej 2036 mm (80 cali), gąsienic 400 mm (15,7 cala), przedniego/tylnego koła napinającego z potrójnym kołnierzem, ręcznego szybkozłącza i bez opcjonalnych przeciwwag (chyba że zaznaczono inaczej). Masę eksploatacyjną, specyfikacje robocze i wymiary podano z uwzględnieniem operatora o wadze 75 kg (165 funtów), wszystkich płynów, dwóch prędkości, układu kontroli komfortu jazdy, zamkniętej kabiny ze szklanymi drzwiami, bocznych okien, klimatyzacji, fotela z zawieszeniem pneumatycznym, zaawansowanego wyświetlacza, kamery tylnej, akumulatora 1000 CCA, dwukierunkowego układu samopoziomowania, łyżki niskoprofilowej 2036 mm (80 cali), gąsienic 400 mm (15,7 cala), przedniego/tylnego koła napinającego z potrójnym kołnierzem, ręcznego szybkozłącza i bez opcjonalnych przeciwwag (chyba że zaznaczono inaczej).
Długość gąsienicy na podłożu 69.6 in 1767 mm
Długość całkowita — gąsienica 89.4 in 2270 mm
Wysokość do szczytu kabiny 83.6 in 2125 mm
Prześwit 9.6 in 245 mm
Kąt zejścia 33° 33°
Maksymalny kąt zrzutu 54° 54°
Maksymalna wysokość całkowita 158.7 in 4032 mm
Wysokość sworznia łyżki — położenie transportowe 7.1 in 180 mm
Promień skrętu od środka — złącze osprzętu 58.1 in 1476 mm
Prześwit — maksymalna wysokość podnoszenia/zrzutu 33.6 in 852 mm
Długość — bez łyżki 125.5 in 3189 mm
Promień skrętu od środka — tył maszyny 74 in 1881 mm
Promień skrętu od środka — łyżka (odchylona) 91.1 in 2314 mm
Zasięg sworznia łyżki — przy maksymalnej wysokości podnoszenia 19.4 in 493 mm
Prześwit przy maksymalnej wysokości podnoszenia/zrzutu 94.5 in 2399 mm
Kąt pochylenia do tyłu — maksymalna wysokość 81° 81°
Szerokość pojazdu (gąsienice 400 mm/15,7 cala) 76 in 1931 mm
Wysokość sworznia przegubu łyżki — przy maksymalnej wysokości podnoszenia 126.3 in 3208 mm
Długość — przy łyżce opuszczonej na podłoże 154.7 in 3931 mm
Maksymalny zasięg — z ramionami ułożonymi równolegle do podłoża 51.9 in 1319 mm
Uwaga Masę eksploatacyjną, specyfikacje robocze i wymiary podano z uwzględnieniem operatora o wadze 75 kg (165 funtów), wszystkich płynów, dwóch prędkości, układu kontroli komfortu jazdy, zamkniętej kabiny ze szklanymi drzwiami, bocznych okien, klimatyzacji, fotela z zawieszeniem pneumatycznym, zaawansowanego wyświetlacza, kamery tylnej, akumulatora 1000 CCA, dwukierunkowego układu samopoziomowania, łyżki niskoprofilowej 2036 mm (80 cali), gąsienic 400 mm (15,7 cala), przedniego/tylnego koła napinającego z potrójnym kołnierzem, ręcznego szybkozłącza i bez opcjonalnych przeciwwag (chyba że zaznaczono inaczej). Masę eksploatacyjną, specyfikacje robocze i wymiary podano z uwzględnieniem operatora o wadze 75 kg (165 funtów), wszystkich płynów, dwóch prędkości, układu kontroli komfortu jazdy, zamkniętej kabiny ze szklanymi drzwiami, bocznych okien, klimatyzacji, fotela z zawieszeniem pneumatycznym, zaawansowanego wyświetlacza, kamery tylnej, akumulatora 1000 CCA, dwukierunkowego układu samopoziomowania, łyżki niskoprofilowej 2036 mm (80 cali), gąsienic 400 mm (15,7 cala), przedniego/tylnego koła napinającego z potrójnym kołnierzem, ręcznego szybkozłącza i bez opcjonalnych przeciwwag (chyba że zaznaczono inaczej).
Kąt odchylenia 25° 25°
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – Układ hydrauliczny XHP: Moc układu hydraulicznego (wyliczona) 94 hp 70 kW
Tryb przepływu standardowego — ciśnienie oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 3335 psi 23000 kPa
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – Układ hydrauliczny XHP: Maksymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 40 gal/min 150 l/min
Uwaga *W przypadku wyposażenia w osprzęt roboczy serii Cat 400. *W przypadku wyposażenia w osprzęt roboczy serii Cat 400.
Tryb przepływu standardowego — moc układu hydraulicznego — wyliczona 44 hp 33 kW
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – Układ hydrauliczny XPS: Maksymalne ciśnienie oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 4061 psi 28000 kPa
Tryb przepływu standardowego — natężenie przepływu oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 23 gal/min 86 l/min
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego — układ hydrauliczny XE — moc układu hydraulicznego (wyliczona) 94 hp 70 kW
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego — układ hydrauliczny XE — maksymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki* 40 gal/min 150 l/min
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego — układ hydrauliczny XE — maksymalne ciśnienie oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 4061 psi 28000 kPa
Konstrukcja ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Konstrukcja FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
Konstrukcja FOPS (chroniąca przed spadającymi przedmiotami), poziom II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Prędkość jazdy — do przodu lub do tyłu — jedna prędkość 5.2 mph 8.4 km/h
Prędkość jazdy — do przodu lub do tyłu — dwie prędkości 8.4 mph 13.5 km/h
Układ chłodzenia 4.1 gal (US) 16 l
Skrzynia korbowa silnika 3.5 gal (US) 13 l
Zbiornik paliwa 31.7 gal (US) 120 l
Układ hydrauliczny 14.5 gal (US) 55 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 10.3 gal (US) 39 l
Zbiornik płynu DEF 5 gal (US) 19 l
Wewnątrz kabiny* 83 dB(A) 83 dB(A)
Na zewnątrz kabiny** 104 dB(A) 104 dB(A)
Uwaga (2) *Deklarowane dynamiczne poziomy ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora zmierzone według wytycznych normy ISO 6396:2008. Pomiary przeprowadzono przy zamkniętych drzwiach i oknach kabiny i przy wentylatorze silnika pracującym z prędkością równą 70% maksymalnej prędkości obrotowej. Poziom hałasu może zmieniać się zależnie od prędkości obrotowej wentylatora silnika. *Deklarowane dynamiczne poziomy ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora zmierzone według wytycznych normy ISO 6396:2008. Pomiary przeprowadzono przy zamkniętych drzwiach i oknach kabiny i przy wentylatorze silnika pracującym z prędkością równą 70% maksymalnej prędkości obrotowej. Poziom hałasu może zmieniać się zależnie od prędkości obrotowej wentylatora silnika.
Uwaga (3) **Poziom hałasu na zewnątrz maszyny dla konfiguracji ze znakiem CE, zmierzony według wytycznych dyrektywy 2000/14/WE. **Poziom hałasu na zewnątrz maszyny dla konfiguracji ze znakiem CE, zmierzony według wytycznych dyrektywy 2000/14/WE.
Uwaga (1) Kabina Caterpillar z konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) jest montowana standardowo w maszynach sprzedawanych w Ameryce Północnej i w Europie. Kabina Caterpillar z konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) jest montowana standardowo w maszynach sprzedawanych w Ameryce Północnej i w Europie.
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 0,81 kg czynnika chłodniczego, co dla CO2 stanowi odpowiednik 1,158 tony metrycznej. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 0,81 kg czynnika chłodniczego, co dla CO2 stanowi odpowiednik 1,158 tony metrycznej.

299D3 XE Wyposażenie standardowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Układ elektryczny 12V
  • Alternator 100A
  • Wyłącznik zapłonu
  • Światła: podświetlenie wskaźników, dwa światła tylne, dwa tylne robocze światła halogenowe, dwa regulowane halogenowe światła przednie, oświetlenie wnętrza kabiny
  • Alarm cofania
  • Wysokowydajny akumulator, 1000 CCA, z odłącznikiem

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Wskaźniki: poziom paliwa, poziom płynu DEF, licznik godzin
  • Kontrolki ostrzegawcze dla operatora: utrudniony przepływ przez filtr powietrza, wydatek alternatora, podniesiony podłokietnik / nie wykryto obecności operatora, temperatura cieczy chłodzącej silnik, ciśnienie oleju silnikowego, włączenie podgrzewacza powietrza w kolektorze dolotowym, utrudniony przepływ przez filtr hydrauliczny, temperatura oleju hydraulicznego, włączony hamulec postojowy, układ oczyszczania spalin
  • Pokryty tkaniną fotel z zawieszeniem pneumatycznym i wysokim oparciem, podgrzewany, z odchylaniem oparcia, z podparciem odcinka lędźwiowego oraz z w pełni regulowanymi elementami sterującymi zamontowanymi w fotelu
  • Składany, ergonomiczny, profilowany podłokietnik
  • Układ blokowania maszyny uruchamiający się, gdy operator opuszcza fotel lub po podniesieniu podłokietnika: blokuje układ hydrauliczny, blokuje przekładnię hydrostatyczną, uruchamia hamulec postojowy
  • Kabina z konstrukcją ROPS (chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny), hermetyczna, odchylana
  • Konstrukcja FOPS (chroniąca przed spadającymi przedmiotami), poziom I
  • Okno górne, tylne i boczne
  • Podsufitka Deluxe
  • Mata podłogowa
  • Wewnętrzne lusterko wsteczne
  • Gniazdo elektryczne 12V
  • Klakson
  • Sterowanie prędkością obrotową silnika za pomocą pokrętła i pedału, układ elektroniczny z funkcją zwalniania
  • Nowoczesny wyświetlacz z kamerą tylną: kolorowy, ekran LCD o przekątnej 127 mm (5 cali), zaawansowany system bezpieczeństwa przystosowany do obsługi przez wielu operatorów, regulacja reakcji osprzętu roboczego i reakcji układu hydrostatycznego oraz sterowanie biegiem pełzającym z poziomu ekranu
  • Schowek wewnętrzny z siatką

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem Cat C3.8 spełniający wymagania norm emisji spalin Tier 4 Final i Stage V
  • Układ oczyszczania powietrza, element podwójny, uszczelnienie promieniowe
  • Zawór pobierania próbek S·O·SSM, olej hydrauliczny
  • Filtry oleju hydraulicznego z wymiennym wkładem
  • Puszkowy filtr paliwa i separatora wody
  • Chłodnica cieczy chłodzącej silnik/chłodnica oleju hydraulicznego (ustawione równolegle)
  • Sprężynowe, zwalniane hydraulicznie, mokre wielotarczowe hamulce postojowe
  • Przekładnia hydrostatyczna, dwie prędkości jazdy
  • Zawieszenie — niezależne drążki skrętne (4)
  • Układ kontroli komfortu jazdy

INNE

  • Obudowa silnika zamykana na zamek
  • Ciecz chłodząca o zwiększonej trwałości, ochrona do -37°C (-34°F)
  • Punkty mocowania maszyny (6)
  • Wspornik, ramię podnoszenia
  • Wziernik poziomu oleju hydraulicznego
  • Wziernik poziomu cieczy chłodzącej
  • Chłodnica, zbiornik wyrównawczy
  • Przewody elastyczne Cat ToughGuard™
  • Dodatkowy układ hydrauliczny, przepływ ciągły
  • Szybkozłącza płaskolicowe o dużej wytrzymałości, ze zintegrowanym mechanizmem uwalniania ciśnienia
  • Rozdzielany pierścień w kształcie litery D, do prowadzenia przewodów elastycznych osprzętu roboczego wzdłuż lewego ramienia podnoszenia
  • Gniazdo elektryczne, obrotowe światło ostrzegawcze
  • Pokrywa umożliwiająca usuwanie zanieczyszczeń z obszaru osłony dolnej
  • Sterowany temperaturowo wentylator o zmiennej prędkości obrotowej
  • Gąsienice gumowe ze stalowymi zabezpieczeniami — 400 mm (15,7 cala) oraz potrójne kołnierzowe koła napinające (z przodu i z tyłu)
  • Product Link™ PL240, komórkowy

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

  • Szybkozłącze, mechaniczne lub ze wspomaganiem
  • Dobrze widoczny pas bezpieczeństwa, 50 mm (2 cale) lub 75 mm (3 cale)
  • PAKIET ZWIĘKSZAJĄCY WYDAJNOŚĆ
    :— Pakiet zwiększający wydajność H3: układ hydrauliczny XE, elektroniczny dwukierunkowy układ samopoziomowania (przy podnoszeniu i opuszczaniu), powrót osprzętu roboczego do pozycji kopania, pozycjonowanie osprzętu roboczego i elektroniczne ograniczanie ruchu (przy podnoszeniu i opuszczaniu)
  • PAKIET KOMFORT:
    — Zamknięta konstrukcja ROPS z układem klimatyzacji (C3): pedał przyspieszenia, podsufitka, nagrzewnica i układ odszraniania, boczne okna, uchwyt na napoje, przygotowanie do montażu radia, możliwość wyboru fotela (z zawieszeniem mechanicznym lub wysokim oparciem, podgrzewaniem, zawieszeniem pneumatycznym) i wyboru drzwi (szklane lub z poliwęglanu)

299D3 XE Wyposażenie dodatkowe

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

  • Obrotowe światło ostrzegawcze
  • Podgrzewacz bloku cylindrów — 120 V
  • Olej hydrauliczny, praca w niskich temperaturach
  • Powłoka lakiernicza projektowana na zamówienie
  • Wentylator sterowany temperaturowo o zmiennej prędkości obrotowej z funkcją biegu wstecznego
  • Przeciwwagi zewnętrzne
  • Product Link PL641, komórkowy
  • Radio z mikrofonem i obsługą technologii Bluetooth® (AM/FM/z obsługą komunikatów pogodowych oraz złączem USB i gniazdem urządzeń zewnętrznych typu jack)

Zobacz, jak 299D3 XE wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 299D3 XE

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 299D3 XE

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 299D3 XE

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 299D3 XE
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 299D3 XE
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 299D3 XE

360 View
360 View

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Zdalne sterowanie Cat Command do sprzętu budowlanego

    Cat Command to zaawansowany układ zdalnego sterowania, który – w przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi lub w niebezpiecznych warunkach – umożliwia operatorom jej wykonywanie z dala od maszyny i od potencjalnych zagrożeń. Wysoki poziom integracji układu z systemami maszyny zapewnia płynne i precyzyjne sterowanie, a dzięki temu optymalną wydajność i produktywność.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Cat Command to zaawansowany układ zdalnego sterowania, który – w przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi lub w niebezpiecznych warunkach – umożliwia operatorom jej wykonywanie z dala od maszyny i od potencjalnych zagrożeń. Wysoki poziom integracji układu z systemami maszyny zapewnia płynne i precyzyjne sterowanie, a dzięki temu optymalną wydajność i produktywność.

Poznaj technologie
  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie