Zdjęcie studyjne
NOWOŚĆ

Łyżki szkieletowe 2368 mm (92 in), zęby płytowe

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
92 in
2368 mm
Masa
945.6 lb
428.9 kg
Wysokość
21.4 in
544 mm

Podsumowanie

Służy głównie do usuwania i oddzielania kamieni i większych odłamków z gleby i piasku.

Dane techniczne produktu 2368 mm (92 in), zęby płytowe

Szerokość 92 in 2368 mm
Masa 945.6 lb 428.9 kg
Wysokość 21.4 in 544 mm
Długość 43.9 in 1115 mm
Grubość ściany bocznej 0.5 in 12 mm
Rozstaw ramion 2.9 in 73 mm
Grubość zębów 0.4 in 10 mm
Liczba ramion 29 29
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 2368 mm (92 in), zęby płytowe wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.