Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe 1730 mm (68 cali), przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
68.1 in
1730 mm
Pojemność
0.52 yd³
0.4 m³
Masa
551.2 lb
250 kg

Podsumowanie

Używane do kopania, załadunku, przemieszczania, równania i profilowania w różnorodnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 1730 mm (68 cali), przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 68.1 in 1730 mm
Pojemność 0.52 yd³ 0.4 m³
Masa 551.2 lb 250 kg
Wysokość 16.8 in 426 mm
Długość 27.9 in 708 mm
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 in 16 mm
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 1730 mm (68 cali), przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.