265
NOWOŚĆ

Kompaktowe ładowarki gąsienicowe 265

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc maksymalna – SAE J1995
74 hp
55.2 kW
Znamionowe obciążenie robocze – 35% obciążenia destabilizującego
2823 lb
1280 kg
Masa eksploatacyjna
10492 lb
4759 kg

Podsumowanie

Większa moc. Większa wydajność. Większy komfort.

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 265 z układem podnoszenia pionowego ma większy zasięg i większą wysokość podnoszenia, co przekłada się na szybki i łatwy załadunek samochodów ciężarowych. W skład wyposażenia standardowego wchodzi podwozie z zawieszeniem skrętnym, które zapewnia doskonałą przyczepność, zdolność do poruszania się po miękkim terenie, stabilność i prędkość, aby maszyna mogła wydajnie pracować w szerokim zakresie zastosowań i na różnych rodzajach podłoża.

Korzyści

+43% Większy moment obrotowy

niż w poprzednim modelu

Większa wysokość podnoszenia

oraz większe siły odspajania przy podnoszeniu i przechylaniu

Większa kabina

o przeprojektowanym układzie zapewniającym większą przestrzeń w kabinie oraz ułatwiającym wchodzenie i wychodzenie

Dane techniczne produktu 265

Moc maksymalna – SAE J1995 74 hp 55.2 kW
Średnica cylindra 4.3 in 110 mm
Pojemność skokowa 171 in² 2.8 l
Moc użyteczna – ISO 9249 73 hp 54.4 kW
Moc użyteczna – SAE 1349 74 hp 54.9 kW
Maksymalny moment obrotowy przy 1360 obr./min wg SAE J1995 280 lb/ft 380 N·m
Skok tłoka 3.5 in 90 mm
Model silnika Cat® C2.8TA (z turbosprężarką i chłodnicą końcową) Cat® C2.8TA (z turbosprężarką i chłodnicą końcową)
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – duże natężenie przepływu – moc układu hydraulicznego (obliczona) 60.9 hp 45.4 kW
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – duży przepływ – natężenie przepływu oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 30 gal/min 113 l/min
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – duży przepływ – ciśnienie oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 3500 psi 24130 kPa
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – układ hydrauliczny XPS o dużym natężeniu przepływu – moc układu hydraulicznego (obliczona) 80.7 hp 60.2 kW
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – układ hydrauliczny XPS o dużym natężeniu przepływu – maksymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 34 gal/min 129 l/min
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – układ hydrauliczny XPS o dużym natężeniu przepływu – maksymalne ciśnienie oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 4061 psi 28000 kPa
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – standardowo – moc układu hydraulicznego (obliczona) 46.4 hp 34.6 kW
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – standardowo – natężenie przepływu oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 23 gal/min 86 l/min
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – standardowo – ciśnienie oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 3500 psi 24130 kPa
Masa eksploatacyjna 10492 lb 4759 kg
Przeciwwaga zwiększa masę eksploatacyjną 276 lb 125 kg
Przeciwwaga zwiększa masę eksploatacyjną – udźwig znamionowy (35%) 173 lb 78 kg
Przeciwwaga zwiększa masę eksploatacyjną – obciążenie destabilizujące 494 lb 224 kg
Kabina hermetyczna zwiększa masę eksploatacyjną 180 lb 82 kg
Kabina hermetyczna zwiększa masę eksploatacyjną – udźwig znamionowy (35%) 75 lb 34 kg
Kabina hermetyczna zwiększa masę eksploatacyjną – obciążenie destabilizujące 214 lb 97 kg
Uwaga * Masę eksploatacyjną, specyfikacje robocze oraz wymiary podano z uwzględnieniem łyżki niskoprofilowej 2036 mm (80 cali) z przykręcaną krawędzią tnącą, gąsienic szerokich 450 mm (17,7 cala), operatora o masie ciała 75 kg (165 funtów), otwartego zadaszenia, fotela z zawieszeniem mechanicznym, akumulatora HD z odłącznikiem, układu hydraulicznego o standardowym natężeniu przepływu, ręcznego złącza osprzętu oraz maksymalnego poziomu płynów eksploatacyjnych. Brak zewnętrznych przeciwwag oraz dwukierunkowego układu sampoziomowania/powrotu do pozycji kopania/pozycjonowania osprzętu roboczego * Masę eksploatacyjną, specyfikacje robocze oraz wymiary podano z uwzględnieniem łyżki niskoprofilowej 2036 mm (80 cali) z przykręcaną krawędzią tnącą, gąsienic szerokich 450 mm (17,7 cala), operatora o masie ciała 75 kg (165 funtów), otwartego zadaszenia, fotela z zawieszeniem mechanicznym, akumulatora HD z odłącznikiem, układu hydraulicznego o standardowym natężeniu przepływu, ręcznego złącza osprzętu oraz maksymalnego poziomu płynów eksploatacyjnych. Brak zewnętrznych przeciwwag oraz dwukierunkowego układu sampoziomowania/powrotu do pozycji kopania/pozycjonowania osprzętu roboczego
Masa eksploatacyjna – udźwig znamionowy (35%) 2823 lb 1280 kg
Masa eksploatacyjna – udźwig znamionowy (50%) 4033 lb 1829 kg
Masa eksploatacyjna – obciążenie destabilizujące 8066 lb 3659 kg
Układ chłodzenia 2.8 gal (US) 10.7 l
Skrzynia korbowa silnika 2.2 gal (US) 8.2 l
Zbiornik paliwa 31.7 gal (US) 120 l
Układ hydrauliczny 9.7 gal (US) 36.8 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 6.9 gal (US) 26 l
Znamionowe obciążenie robocze – 35% obciążenia destabilizującego 2823 lb 1280 kg
Siła odspajania – siłownik podnoszenia 6739 lb 3057 kg
Siła odspajania – siłownik przechyłu 8680 lb 3937 kg
Powierzchnia styku z podłożem – z gąsienicami 450 mm/17,7 cala 2268 in² 1.46 m²
Nacisk na podłoże – z gąsienicami 450 mm/17,7 cala 4.6 psi 31.9 kPa
Znamionowe obciążenie robocze – 50% obciążenia destabilizującego 4033 lb 1829 kg
Udźwig znamionowy z opcjonalną przeciwwagą 2996 lb 1359 kg
Obciążenie destabilizujące 8066 lb 3659 kg
Wysokość sworznia łyżki – położenie transportowe 8.4 in 213 mm
Wysokość sworznia przegubu łyżki – przy maksymalnej wysokości podnoszenia 132 in 3354 mm
Zasięg sworznia łyżki – przy maksymalnej wysokości podnoszenia 9.8 in 249 mm
Prześwit przy maksymalnej wysokości podnoszenia/zrzutu 104.5 in 2655 mm
Kąt zejścia 28.2° 28.2°
Prześwit 8.5 in 216 mm
Wysokość do szczytu kabiny 83.3 in 2115 mm
Długość gąsienicy na podłożu 64 in 1626 mm
Długość – przy łyżce opuszczonej na podłoże 140.9 in 3580 mm
Długość – bez łyżki 116.1 in 2950 mm
Maksymalna wysokość całkowita 164.3 in 4173 mm
Zasięg maksymalny – z ramionami ułożonymi równolegle do podłoża 46.7 in 1187 mm
Długość całkowita – gąsienica 83.7 in 2126 mm
Kąt pochylenia do tyłu – maksymalna wysokość 85.3° 85.3°
Zasięg przy maksymalnej wysokości podnoszenia/zrzutu 25.1 in 638 mm
Kąt odchylenia 27° 27°
Promień skrętu od środka – łyżka (odchylona) 87.8 in 2229 mm
Promień skrętu od środka – złącze osprzętu 56.5 in 1436 mm
Promień skrętu od środka – tył maszyny 68.5 in 1741 mm
Szerokość pojazdu (gąsienice 450 mm/17,7 cala) 75.8 in 1925 mm
Maksymalny kąt zrzutu 46.4° 46.4°
Konstrukcja FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
Konstrukcja ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Prędkość jazdy – do przodu lub do tyłu – jedna prędkość 5 mph 8 km/h
Prędkość jazdy – do przodu lub do tyłu – dwie prędkości 8.1 mph 13 km/h

265 Wyposażenie standardowe

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

  • Szybkozłącze: ręczne lub hydrauliczne
  • Dobrze widoczny pas bezpieczeństwa: 50 mm (2 cale), 75 mm (3 cale) lub 3-punktowy (biodrowy/naramienny)
  • Gąsienice gumowe ze stalowymi zabezpieczeniami – 450 mm (17,7 cala) z bieżnikiem łopatkowym, 450 mm (17,7 cala) z bieżnikiem blokowym
  • Podwójne kołnierzowe koła napinające z przodu/pojedyncze kołnierzowe koła napinające z tyłu lub potrójne kołnierzowe koła napinające z przodu i z tyłu

PAKIETY ZWIĘKSZAJĄCE WYDAJNOŚĆ

  • Pakiet zwiększający wydajność HP1: układ hydrauliczny o standardowym natężeniu przepływu
  • Pakiet zwiększający wydajność HP3: układ hydrauliczny XPS o dużym natężeniu przepływu

PAKIETY KOMFORT

  • Otwarte zadaszenie: uchwyt na napoje, kieszeń na telefon komórkowy, różne wersje fotela pokrytego winylem (z zawieszeniem mechanicznym, z wysokim oparciem/ogrzewaniem/zawieszeniem pneumatycznym)
  • Kabina hermetyczna z ogrzewaniem i klimatyzacją: okna boczne, uchwyt na napoje, kieszeń na telefon komórkowy, różne wersje fotela (z zawieszeniem mechanicznym, z wysokim oparciem/ogrzewaniem i zawieszeniem pneumatycznym, z wysokim oparciem/wentylacją i zawieszeniem pneumatycznym) oraz różne wersje drzwi (szklane lub z poliwęglanu)

PAKIETY TECHNOLOGII

  • T2 – standardowy wyświetlacz, standardowe joysticki, konwencjonalna stacyjka oraz kamera tylna.
  • T4 – zaawansowany monitor z ekranem dotykowym, zaawansowane joysticki, uruchamianie przyciskiem, uchwyt X na telefon komórkowy oraz kamera tylna.
  • T5 – T4 + 2 dodatkowe kamery boczne.

RADIO

  • Brak radia – dotyczy maszyn z otwartym zadaszeniem oraz krajów, w których technologia Bluetooth® nie jest certyfikowana.
  • Zintegrowane radio AM/FM z funkcją Bluetooth. Z portem USB, gniazdem urządzeń zewnętrznych 3,5 mm (0,13 cala) i mikrofonem BT. Tylko w kabinie zamkniętej. Dostępność zależy od kraju.
  • Zintegrowane radio DAB+/AM/FM z funkcją Bluetooth. Z portem USB, gniazdem urządzeń zewnętrznych 3,5 mm (0,13 cala) i mikrofonem BT. Tylko w kabinie zamkniętej. Dostępność zależy od kraju.

PRODUCT LINK™

  • Product Link™ Basic seria PL243
  • Product Link Elite seria PLE643

WENTYLATOR CHŁODZĄCY

  • Sterowany temperaturowo, napędzany hydraulicznie wentylator chłodzący o zmiennej prędkości obrotowej
  • Sterowany temperaturowo, napędzany hydraulicznie wentylator chłodzący o zmiennej prędkości obrotowej, z automatyczną i ręczną zmianą kierunku obrotów w celu oczyszczania

PAKIETY OSŁON I USZCZELNIEŃ

  • HD0 – podstawowe osłony i uszczelnienia (osłona przeciwdeszczowa wlotu powietrza do silnika, przednie uszczelnienie między kabiną a ramą oraz drzwiczki dostępowe do napełniania układu hydraulicznego)
  • HD1 – dodatkowe osłony i uszczelnienia† (HD0 + boczne uszczelnienie między kabiną a ramą, zamykana klapka wlewu paliwa, osłona siłownika przechyłu i dolna osłona układu przeniesienia napędu). † Niektóre elementy wyposażenia różnią się w zależności od regionu.
  • HD2 – najbardziej kompleksowe osłony i uszczelnienia† (HD1 + osłona turbosprężarki, zabezpieczenie pionowej rury wydechowej, zabezpieczenie filtra DPF, osłona szybkozłącza, pełna osłona układu przeniesienia napędu, pokrywa osłony przewodów hydraulicznych pod stopniem, filtr wstępny na wlocie powietrza do silnika).

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Wiązka przewodów elektrycznych osprzętu roboczego
  • Wysokowydajny akumulator
  • Odłącznik akumulatora z funkcją blokowania
  • Układ elektryczny 12 V
  • Alternator 85A
  • Lampy robocze LED
  • Automatyczne światła cofania
  • Przełącznik podświetlenia
  • Oświetlenie LED wnętrza kabiny
  • Alarm cofania
  • Gniazdo elektryczne, obrotowe światło ostrzegawcze
  • Oświetlenie zewnętrzne wyłączane z opóźnieniem
  • Automatycznie powiadomienie o światłach roboczych migające po zwolnieniu hamulca postojowego

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Kolorowy monitor LCD: regulacja prędkości pełzania, regulacja reakcji napędu, regulacja reakcji osprzętu, regulacja priorytetu mocy napędu, wybór języka (32 języki), system zabezpieczenia przed kradzieżą i monitorowania przystosowany do obsługi przez wielu operatorów, harmonogram konserwacji z przypomnieniami, monitorowanie kodów zdarzeń i diagnostycznych, ustawienia daty/godziny/jednostek/jasności oraz technologia Smart do stosowania z osprzętem Smart.
  • Kontrolki ostrzegawcze dla operatora: utrudniony przepływ przez filtr powietrza, wydatek alternatora, podniesiony podłokietnik/nie wykryto obecności operatora, temperatura cieczy chłodzącej silnik, ciśnienie oleju silnikowego, włączenie świec żarowych, utrudniony przepływ przez filtr oleju hydraulicznego zasilającego, temperatura oleju hydraulicznego, włączony hamulec postojowy, układ ograniczania emisji z silnika (gdy jest wymagany)
  • Wskaźniki: poziom paliwa, licznik godzin, temperatura oleju hydraulicznego, licznik godzin, napięcie akumulatora, obrotomierz
  • Składany, ergonomiczny, profilowany podłokietnik
  • Układ blokowania maszyny uruchamiający się, gdy operator opuszcza fotel lub po podniesieniu podłokietnika: blokuje układ hydrauliczny, blokuje przekładnię hydrostatyczną, uruchamia hamulec postojowy
  • Uruchamianie hamulców
  • Kabina z konstrukcją ROPS (chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny), odchylana
  • Konstrukcja FOPS (chroniąca przed spadającymi przedmiotami), poziom I
  • Okno górne i tylne
  • Mata podłogowa
  • Podsufitka
  • Wewnętrzne lusterko wsteczne
  • Klakson
  • Pokrętło do ręcznego sterowania prędkością obrotową, układ elektroniczny
  • Joysticki sterujące montowane w fotelu
  • Kieszeń na telefon komórkowy
  • Uchwyt na napoje
  • Gniazdo zasilania 12 V
  • Pedał sterowania prędkością obrotową silnika

HYDRAULIKA

  • Wybierany schemat sterowania – ISO lub H
  • Elektrohydrauliczne sterowanie osprzętem roboczym
  • Elektrohydrauliczne sterowanie przekładnią hydrostatyczną
  • Osłona czujnika prędkości
  • Wzmocnione szybko złącza z płaską powierzchnią czołową, ze zintegrowaną dźwignią uwalniania ciśnienia
  • Wziernik poziomu oleju hydraulicznego

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Silnik wysokoprężny Cat C2.8TA z turbosprężarką i chłodnicą końcową spełniający wymagania norm emisji Tier 4 Final i Stage V: • Świece żarowe ułatwiające rozruch • Chłodzenie cieczą, wtrysk bezpośredni
  • Płyn niezamarzający o zwiększonej trwałości (-37°C, -34°F)
  • Układ oczyszczania powietrza, element podwójny, uszczelnienie promieniowe
  • Zawór planowego pobierania próbek (S·O·S SM) oleju hydraulicznego
  • Ekologiczny zawór spustowy cieczy chłodzącej
  • Wziernik poziomu cieczy chłodzącej
  • Zbiornik wyrównawczy chłodnicy
  • Filtr oleju hydraulicznego zasilającego, typu kasetowego
  • Filtr powrotny oleju hydraulicznego typu kasetowego
  • Filtr oleju silnikowego, typu kasetowego
  • Filtr paliwa i separator wody, typu kasetowego
  • Chłodnica oleju hydraulicznego
  • Chłodnica (ustawiona równolegle)
  • Hamulce postojowe załączane sprężynowo, zwalniane hydraulicznie
  • Przekładnia hydrostatyczna
  • Zamykany korek wlewu paliwa
  • Hydraulicznie napędzany wentylator chłodzący, sterowany temperaturowo
  • Automatyczne włączanie biegu jałowego

PODWOZIE

  • Zawieszenie skrętne (4 niezależne drążki skrętne)
  • Dwie prędkości jazdy
  • Zintegrowane punkty mocowania na ramie gąsienic (4)

RAMA

  • Punkty mocowania maszyny (9)
  • Zdejmowane panele ułatwiające czyszczenie ramy maszyny
  • Wspornik, ramię podnoszenia
  • Stalowe zderzaki przedni i tylny, spawane
  • Wlew paliwa, po prawej stronie maszyny

INNE

  • Dodatkowy układ hydrauliczny, ciągły przepływ
  • Telematyka, Product Link, komunikacja GSM
  • Stalowe drzwiczki silnika z wymiennymi żaluzjami
  • Zamykane drzwiczki silnika
  • Złącze osprzętu roboczego
  • Przewody giętkie Cat ToughGuardTM

265 Wyposażenie dodatkowe

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

  • Przeciwwagi zewnętrzne
  • Światło ostrzegawcze, LED
  • Podgrzewacz bloku cylindrów – 120 V
  • Olej hydrauliczny, praca w niskich temperaturach
  • Ucha do 4-punktowego podnoszenia maszyny
  • Powłoka lakiernicza projektowana na zamówienie
  • Układ kontroli komfortu jazdy
  • System zabezpieczenia z pilotem Bluetooth
  • Prowadnik przewodu giętkiego osprzętu
  • Powłoka z inhibitorem korozji

Zobacz, jak 265 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 265

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 265

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 265

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 265

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 265

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 265

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 265

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 265

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 265
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 265
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 265
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 265
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 265
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 265
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 265
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 265