Zdjęcie studyjne

Piły SW460, 80 mm (3 in)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Maksymalna głębokość skrawania
23.6 in
600 mm
Szerokość tarczy
3.1 in
80 mm
Masa
3174.7 lb
1440 kg

Podsumowanie

Idealna do wycinania ścieżek w asfalcie, połączeń nawierzchni drogowych oraz rowów na instalacje rurowe czy kablowe.

Dane techniczne produktu SW460, 80 mm (3 in)

Maksymalna głębokość skrawania 23.6 in 600 mm
Szerokość tarczy 3.1 in 80 mm
Masa 3174.7 lb 1440 kg
Szerokość całkowita 65.2 in 1655 mm
Wysokość całkowita 69.5 in 1765 mm
Długość 95.2 in 2417 mm
Wymagany układ hydrauliczny XHP / XE XHP / XE
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 136-150 l/min (36-40 galonów/min) 136-150 l/min (36-40 galonów/min)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego 250–280barów (3630–4000psi) 250–280barów (3630–4000psi)
Pojemność silnika hydraulicznego 102.9 in³/obr 1686 cm³/obr.
Moment obrotowy tarczy przy maksymalnym ciśnieniu 5538.4 lb/ft 7509 N·m
Prędkość tarczy przy maksymalnym przepływie 89 obr./min 89 obr./min
Prędkość końcówki przy maksymalnym przepływie 1410.8 ft/min 430 m/min
Frezy stożkowe – na tarczę 70 70
Rodzaj standardowego frezu Z betonu Z betonu
Rodzaj opcjonalnego frezu Uniwersalne Uniwersalne
Przesuw boczny 21.7 in 550 mm
Urządzenie do czyszczenia rowów Nie Nie
Sposób napędu Bezpośredni napęd Bezpośredni napęd
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak SW460, 80 mm (3 in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.
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
360 View