Zdjęcie studyjne
NOWOŚĆ

Łyżki do zastosowań przemysłowych 2035 mm (80 cali), zęby przykręcane

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
80 in
2035 mm
Pojemność
0.9 yd³
0.66 m³
Masa
780.4 lb
354 kg

Podsumowanie

Używane do załadunku, przemieszczania i zrzucania materiału w różnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 2035 mm (80 cali), zęby przykręcane

Szerokość 80 in 2035 mm
Pojemność 0.9 yd³ 0.66 m³
Masa 780.4 lb 354 kg
Wysokość 23.9 in 606 mm
Długość 43.4 in 1103 mm
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Grubość ściany bocznej 0.2 in 5 mm
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 2035 mm (80 cali), zęby przykręcane wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.