Zdjęcie studyjne

Łyżki uniwersalne 1883 mm (74 cale), przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
74.1 in
1883 mm
Pojemność
0.68 yd³
0.52 m³
Masa
608.5 lb
276 kg

Podsumowanie

Wyższa tylna burta i dłuższe dno ułatwiają nabieranie materiałów o mniejszej masie właściwej.

Dane techniczne produktu 1883 mm (74 cale), przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 74.1 in 1883 mm
Pojemność 0.68 yd³ 0.52 m³
Masa 608.5 lb 276 kg
Wysokość 21 in 533 mm
Długość 31.1 in 789 mm
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 in 16 mm
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 1883 mm (74 cale), przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.