232D3

Ładowarki o sterowaniu burtowym 232D3

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc maksymalna – SAE J1995
67.1 hp
50.1 kW
Udźwig znamionowy
1900 lb
865 kg
Masa eksploatacyjna
6514 lb
2955 kg

Podsumowanie

Komfort. Wydajność. Inteligencja.

W ładowarce o sterowaniu burtowym Cat® 232D3 z układem podnoszenia pionowego zwiększono zasięg i wysokość podnoszenia, aby załadunek samochodów ciężarowych przebiegał szybciej i łatwiej. Jej stabilność i udźwig zapewniają wyjątkowo sprawny transport i przeładunek materiałów.

Korzyści

15% Dodatkowa przestrzeń podnosząca komfort operatora

•Przeprojektowana, bardziej bezpieczna kabina
•Szersze drzwi ułatwiające wchodzenie do maszyny

30% Dodatkowa pojemność w nowej linii łyżek

•Nowe łyżki o zwiększonej wydajności klasy przemysłowej

INTELIGENTNE

•Podniesienie poziomu kompatybilności maszyny i narzędzi
•Wbudowana technologia SMART do automatyzacji obsługi złożonego osprzętu
-- NOWOŚĆ W BRANŻY
- Rozpoznawanie osprzętu
- Dopasowanie elementów sterujących
- System Grade z funkcją Assist

Dane techniczne produktu 232D3

Moc maksymalna – SAE J1995 67.1 hp 50.1 kW
Moc użyteczna – SAE 1349 65.8 hp 49.1 kW
Pojemność skokowa 134.3 in³ 2.2 l
Skok tłoka 3.9 in 100 mm
Średnica cylindra 3.3 in 84 mm
Maksymalny moment obrotowy — 1500 obr./min — SAE J1995 153 ft·lbf 208 N·m
Moc użyteczna na kole zamachowym 65.8 hp 49.1 kW
Moc użyteczna – ISO 9249 66.5 hp 49.6 kW
Model silnika Cat C2.2 CRDI Cat C2.2 CRDI
Udźwig znamionowy 1900 lb 865 kg
Obciążenie destabilizujące 3800 lb 1725 kg
Siła odspajania – siłownik przechyłu 3928 lb 1782 kg
Uwaga Masę eksploatacyjną, specyfikacje robocze i wymiary podano z uwzględnieniem operatora o wadze 75 kg (165 funtów), wszystkich płynów, jednej prędkości, łyżki niskoprofilowej 1576 mm (62 cale), opon Cat 10 × 16,5, układu hydraulicznego o standardowym przepływie, kabiny C1 (OROPS, fotel z zawieszeniem mechanicznym), akumulatora 850 CCA, ręcznego szybkozłącza oraz bez układu samopoziomowania i opcjonalnych przeciwwag (chyba że zaznaczono inaczej). Masę eksploatacyjną, specyfikacje robocze i wymiary podano z uwzględnieniem operatora o wadze 75 kg (165 funtów), wszystkich płynów, jednej prędkości, łyżki niskoprofilowej 1576 mm (62 cale), opon Cat 10 × 16,5, układu hydraulicznego o standardowym przepływie, kabiny C1 (OROPS, fotel z zawieszeniem mechanicznym), akumulatora 850 CCA, ręcznego szybkozłącza oraz bez układu samopoziomowania i opcjonalnych przeciwwag (chyba że zaznaczono inaczej).
Udźwig znamionowy z opcjonalną przeciwwagą 2000 lb 910 kg
Masa eksploatacyjna 6514 lb 2955 kg
Uwaga Masę eksploatacyjną, specyfikacje robocze i wymiary podano z uwzględnieniem operatora o wadze 75 kg (165 funtów), wszystkich płynów, jednej prędkości, łyżki niskoprofilowej 1576 mm (62 cale), opon Cat 10 × 16,5, układu hydraulicznego o standardowym przepływie, kabiny C1 (OROPS, fotel z zawieszeniem mechanicznym), akumulatora 850 CCA, ręcznego szybkozłącza oraz bez układu samopoziomowania i opcjonalnych przeciwwag (chyba że zaznaczono inaczej). Masę eksploatacyjną, specyfikacje robocze i wymiary podano z uwzględnieniem operatora o wadze 75 kg (165 funtów), wszystkich płynów, jednej prędkości, łyżki niskoprofilowej 1576 mm (62 cale), opon Cat 10 × 16,5, układu hydraulicznego o standardowym przepływie, kabiny C1 (OROPS, fotel z zawieszeniem mechanicznym), akumulatora 850 CCA, ręcznego szybkozłącza oraz bez układu samopoziomowania i opcjonalnych przeciwwag (chyba że zaznaczono inaczej).
Rozstaw osi 41.5 in 1054 mm
Wysokość do szczytu kabiny 79.9 in 2029 mm
Szerokość maszyny nad oponami 58.9 in 1497 mm
Prześwit 6.7 in 170 mm
Kąt zejścia 27.9° 27.9°
Maksymalny kąt zrzutu 47.4° 47.4°
Długość – bez łyżki 99.3 in 2523 mm
Prześwit przy maksymalnej wysokości podnoszenia/zrzutu 88.7 in 2254 mm
Zasięg sworznia łyżki – przy maksymalnej wysokości podnoszenia 8.8 in 224 mm
Maksymalna wysokość całkowita 150.9 in 3832 mm
Promień skrętu od środka – tył maszyny 59.6 in 1513 mm
Uwaga Masę eksploatacyjną, specyfikacje robocze i wymiary podano z uwzględnieniem operatora o wadze 75 kg (165 funtów), wszystkich płynów, jednej prędkości, łyżki niskoprofilowej 1576 mm (62 cale), opon Cat 10 × 16,5, układu hydraulicznego o standardowym przepływie, kabiny C1 (OROPS, fotel z zawieszeniem mechanicznym), akumulatora 850 CCA, ręcznego szybkozłącza oraz bez układu samopoziomowania i opcjonalnych przeciwwag (chyba że zaznaczono inaczej). Masę eksploatacyjną, specyfikacje robocze i wymiary podano z uwzględnieniem operatora o wadze 75 kg (165 funtów), wszystkich płynów, jednej prędkości, łyżki niskoprofilowej 1576 mm (62 cale), opon Cat 10 × 16,5, układu hydraulicznego o standardowym przepływie, kabiny C1 (OROPS, fotel z zawieszeniem mechanicznym), akumulatora 850 CCA, ręcznego szybkozłącza oraz bez układu samopoziomowania i opcjonalnych przeciwwag (chyba że zaznaczono inaczej).
Wysokość sworznia łyżki – położenie transportowe 8.4 in 214 mm
Długość – przy łyżce opuszczonej na podłoże 127.3 in 3233 mm
Zwis tylny — za osią tylną 35.2 in 894 mm
Promień skrętu od środka — łyżka 77.8 in 1976 mm
Zasięg maksymalny – z ramionami ułożonymi równolegle do podłoża 49.2 in 1249 mm
Wysokość sworznia przegubu łyżki – przy maksymalnej wysokości podnoszenia 118.1 in 3001 mm
Prześwit — maksymalna wysokość podnoszenia/zrzutu 25.7 in 653 mm
Kąt pochylenia do tyłu – maksymalna wysokość 88.2° 88.2°
Promień skrętu od środka – złącze osprzętu 43.4 in 1102 mm
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego — duży przepływ — maksymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 26 gal/min 99 l/min
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – standardowo – moc układu hydraulicznego (obliczona) 35.5 hp 26.5 kW
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego — duży przepływ — maksymalne ciśnienie oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 3336 psi 23000 kPa
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – standardowo – natężenie przepływu oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 18 gal/min 69 l/min
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – standardowo – ciśnienie oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 3336 psi 23000 kPa
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – duże natężenie przepływu – moc układu hydraulicznego (obliczona) 50.9 hp 38 kW
Konstrukcja ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Konstrukcja FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
Konstrukcja FOPS (chroniąca przed spadającymi przedmiotami), poziom II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Prędkość jazdy – do przodu lub do tyłu – jedna prędkość 7.6 mph 12.3 km/h
Prędkość jazdy — do przodu lub do tyłu — opcja dwóch prędkości 11.1 mph 17.8 km/h
Układ chłodzenia 3.2 gal (US) 12 l
Skrzynia korbowa silnika 2.6 gal (US) 10 l
Zbiornik paliwa 15.1 gal (US) 57 l
Układ hydrauliczny 11.9 gal (US) 45 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 9 gal (US) 34 l
Osłona gąsienicy — po każdej stronie 1.8 gal (US) 7 l
Uwaga (3) **Poziom hałasu na zewnątrz maszyny dla konfiguracji ze znakiem CE, zmierzony według wytycznych dyrektywy 2000/14/WE. **Poziom hałasu na zewnątrz maszyny dla konfiguracji ze znakiem CE, zmierzony według wytycznych dyrektywy 2000/14/WE.
Wewnątrz kabiny* 83 dB(A) 83 dB(A)
Na zewnątrz kabiny** 101 dB(A) 101 dB(A)
Uwaga (1) Kabina Caterpillar z konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) jest montowana standardowo w maszynach sprzedawanych w Ameryce Północnej i w Europie. Kabina Caterpillar z konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) jest montowana standardowo w maszynach sprzedawanych w Ameryce Północnej i w Europie.
Uwaga (2) *Deklarowane dynamiczne poziomy ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora zmierzone według wytycznych normy ISO 6396:2008. Pomiary przeprowadzono przy zamkniętych drzwiach i oknach kabiny i przy wentylatorze silnika pracującym z prędkością równą 70% maksymalnej prędkości obrotowej. Poziom hałasu może zmieniać się zależnie od prędkości obrotowej wentylatora silnika. *Deklarowane dynamiczne poziomy ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora zmierzone według wytycznych normy ISO 6396:2008. Pomiary przeprowadzono przy zamkniętych drzwiach i oknach kabiny i przy wentylatorze silnika pracującym z prędkością równą 70% maksymalnej prędkości obrotowej. Poziom hałasu może zmieniać się zależnie od prędkości obrotowej wentylatora silnika.
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 0,81 kg czynnika chłodniczego, co dla CO2 stanowi odpowiednik 1,158 tony metrycznej. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 0,81 kg czynnika chłodniczego, co dla CO2 stanowi odpowiednik 1,158 tony metrycznej.

232D3 Wyposażenie standardowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Układ elektryczny 12V
  • Alternator 80 A
  • Wyłącznik zapłonu
  • Światła: podświetlenie wskaźników, dwa światła tylne, dwa regulowane światła halogenowe przednie i tylne, oświetlenie wnętrza kabiny
  • Alarm cofania
  • Wysokowydajny akumulator, 850 CCA

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Wskaźniki: poziom paliwa, licznik godzin
  • Kontrolki ostrzegawcze dla operatora: utrudniony przepływ przez filtr powietrza, wydatek alternatora, podniesiony podłokietnik / nie wykryto obecności operatora, temperatura cieczy chłodzącej silnik, ciśnienie oleju silnikowego, włączenie świec żarowych, utrudniony przepływ przez filtr hydrauliczny, temperatura oleju hydraulicznego, włączony hamulec postojowy,
  • Składany, ergonomiczny, profilowany podłokietnik
  • Układ blokowania maszyny uruchamiający się, gdy operator opuszcza fotel lub po podniesieniu podłokietnika: blokuje układ hydrauliczny, blokuje przekładnię hydrostatyczną, uruchamia hamulec postojowy
  • Kabina z konstrukcją ROPS (chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny), otwarta, odchylana
  • Konstrukcja FOPS (chroniąca przed spadającymi przedmiotami), poziom I
  • Okno górne i tylne
  • Mata podłogowa
  • Wewnętrzne lusterko wsteczne
  • Gniazdo elektryczne 12V
  • Klakson
  • Pokrętło do ręcznego sterowania prędkością obrotową, układ elektroniczny
  • Regulowane joysticki sterujące
  • System zabezpieczenia przed kradzieżą z 6-przyciskową klawiaturą
  • Schowek wewnętrzny z siatką

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem Cat C2.2 spełniający wymagania norm emisji spalin Tier 4 Final i Stage V
  • Układ oczyszczania powietrza, element podwójny, uszczelnienie promieniowe
  • Zawór pobierania próbek S·O·SSM, olej hydrauliczny
  • Filtry oleju hydraulicznego z wymiennym wkładem
  • Puszkowy filtr paliwa i separatora wody
  • Chłodnica powietrza doładowującego/chłodnica cieczy chłodzącej silnik/chłodnica oleju hydraulicznego (ustawione równolegle)
  • Hamulce postojowe załączane sprężynowo, zwalniane przez układ hydrauliczny
  • Przekładnia hydrostatyczna
  • Napęd łańcuchowy na cztery koła

INNE

  • Obudowa silnika zamykana na zamek
  • Płyn niezamarzający o zwiększonej trwałości, do -36°C (-33°F)
  • Punkty mocowania maszyny (6)
  • Wspornik, ramię podnoszenia
  • Wziernik poziomu oleju hydraulicznego
  • Wziernik poziomu cieczy chłodzącej
  • Chłodnica, zbiornik wyrównawczy
  • Przewody elastyczne Cat ToughGuard™
  • Dodatkowy układ hydrauliczny, przepływ ciągły
  • Szybkozłącza płaskolicowe o dużej wytrzymałości, ze zintegrowanym mechanizmem uwalniania ciśnienia
  • Rozdzielany pierścień w kształcie litery D, do prowadzenia przewodów elastycznych osprzętu roboczego wzdłuż lewego ramienia podnoszenia
  • Gniazdo elektryczne, obrotowe światło ostrzegawcze
  • Pokrywa umożliwiająca usuwanie zanieczyszczeń z obszaru osłony dolnej
  • Sterowany temperaturowo wentylator o zmiennej prędkości obrotowej
  • Product Link™ PL240, komórkowy

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

  • Układ hydrauliczny, standardowy lub o dużym przepływie
  • Szybkozłącze, mechaniczne lub ze wspomaganiem
  • Dobrze widoczny pas bezpieczeństwa, 50 mm (2 cale) lub 75 mm (3 cale)
  • Zestaw wstępnego przygotowania na rynki UE (tylko w Europie)
  • Układ napędowy: jedna prędkość, jedna prędkość z układem kontroli komfortu jazdy, dwie prędkości
  • Opony 10 × 16,5
  • PAKIETY ZWIĘKSZAJĄCE WYDAJNOŚĆ:
    – pakiet zwiększający wydajność H1: układ hydrauliczny o standardowym przepływie (bez samopoziomowania)
    – Pakiet zwiększający wydajność H2: układ hydrauliczny o standardowym przepływie, elektroniczny dwukierunkowy układ samopoziomowania (przy podnoszeniu i opuszczaniu), powrót osprzętu roboczego do pozycji kopania, pozycjonowanie osprzętu roboczego i elektroniczne ograniczanie ruchu (przy podnoszeniu i opuszczaniu)
    – pakiet zwiększający wydajność H3: układ hydrauliczny o dużym przepływie, elektroniczny dwukierunkowy układ samopoziomowania (przy podnoszeniu i opuszczaniu), powrót osprzętu roboczego do pozycji kopania, pozycjonowanie osprzętu roboczego i elektroniczne ograniczanie ruchu (przy podnoszeniu i opuszczaniu)
  • PAKIETY KOMFORT:
    – Otwarta konstrukcja ROPS (C1): pedał przyspieszenia, podsufitka, uchwyt na napoje i możliwość wyboru fotela (z wysokim oparciem, podgrzewaniem, zawieszeniem pneumatycznym) (bez nagrzewnicy i drzwi)
    — Zamknięta konstrukcja ROPS z układem klimatyzacji (C3): pedał przyspieszenia, podsufitka, nagrzewnica i odszraniacz, boczne szyby, uchwyt na napoje, instalacja do montażu radia, fotel z zawieszeniem pneumatycznym (z wysokim oparciem, podgrzewany) i drzwi (szklane lub poliwęglanowe)

232D3 Wyposażenie dodatkowe

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

  • Przeciwwagi zewnętrzne
  • Obrotowe światło ostrzegawcze
  • Podgrzewacz bloku cylindrów – 120 V
  • Olej hydrauliczny, praca w niskich temperaturach
  • Product Link PL641, komórkowy
  • Nowoczesny wyświetlacz z kamerą tylną: kolorowy, ekran LCD o przekątnej 127 mm (5 cali), zaawansowany system bezpieczeństwa przystosowany do obsługi przez wielu operatorów, regulacja reakcji osprzętu roboczego i reakcji układu hydrostatycznego oraz sterowanie biegiem pełzającym z poziomu ekranu; w wyposażeniu standardowym tylko w Europie
  • Radio z mikrofonem i obsługą technologii Bluetooth® (AM/FM/z obsługą komunikatów pogodowych oraz złączem USB i gniazdem urządzeń zewnętrznych typu jack)

Zobacz, jak 232D3 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Ładowarka o sterowaniu burtowym Cat® 232D3

Ładowarka o sterowaniu burtowym Cat® 232D3

Ładowarki o sterowaniu burtowym Cat® serii D3 | Podczas pracy

Ładowarki o sterowaniu burtowym Cat® serii D3 | Podczas pracy

360 View
360 View

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Zdalne sterowanie Cat Command do sprzętu budowlanego

    Cat Command to zaawansowany układ zdalnego sterowania, który – w przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi lub w niebezpiecznych warunkach – umożliwia operatorom jej wykonywanie z dala od maszyny i od potencjalnych zagrożeń. Wysoki poziom integracji układu z systemami maszyny zapewnia płynne i precyzyjne sterowanie, a dzięki temu optymalną wydajność i produktywność.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Cat Command to zaawansowany układ zdalnego sterowania, który – w przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi lub w niebezpiecznych warunkach – umożliwia operatorom jej wykonywanie z dala od maszyny i od potencjalnych zagrożeń. Wysoki poziom integracji układu z systemami maszyny zapewnia płynne i precyzyjne sterowanie, a dzięki temu optymalną wydajność i produktywność.

Poznaj technologie
  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie