Zdjęcie studyjne
NOWOŚĆ

Łyżki do zastosowań przemysłowych 1730 mm (68 cali), zęby przykręcane

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
86 in
1730 mm
Pojemność
0.7 yd³
0.56 m³
Masa
714.3 lb
324 kg

Podsumowanie

Używane do załadunku, przemieszczania i zrzucania materiału w różnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 1730 mm (68 cali), zęby przykręcane

Szerokość 86 in 1730 mm
Pojemność 0.7 yd³ 0.56 m³
Masa 714.3 lb 324 kg
Wysokość 23.9 in 606 mm
Długość 43.4 in 1103 mm
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Grubość ściany bocznej 0.2 in 5 mm
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 1730 mm (68 cali), zęby przykręcane wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.