270
NOWOŚĆ

Ładowarki o sterowaniu burtowym 270

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc maksymalna — SAE J1995:2014
100 hp
75 kW
Udźwig znamionowy
3557 lb
1614 kg
Masa eksploatacyjna
10441 lb
4736 kg

Podsumowanie

Większa moc. Większa wydajność. Większy komfort.

W ładowarce o sterowaniu burtowym Cat® 270 z układem podnoszenia pionowego zwiększono zasięg i wysokość podnoszenia, aby załadunek samochodów ciężarowych przebiegał szybciej i łatwiej. Jej stabilność i udźwig zapewniają wyjątkowo sprawny transport i przeładunek materiałów.

Korzyści

35% Większy moment obrotowy

niż w poprzednim modelu

Większa wysokość podnoszenia

oraz większe siły odspajania przy podnoszeniu i przechylaniu

Większa kabina

o przeprojektowanym układzie zapewniającym większą przestrzeń w kabinie oraz ułatwiającym wchodzenie i wychodzenie

Dane techniczne produktu 270

Moc maksymalna — SAE J1995:2014 100 hp 75 kW
Moc użyteczna – SAE 1349 100 hp 74 kW
Pojemność skokowa 221 in³ 3.6 l
Skok tłoka 4.7 in 120 mm
Średnica cylindra 3.9 in 98 mm
Model silnika Cat® C3.6 TA (z turbosprężarką i chłodnicą końcową) Cat® C3.6 TA (z turbosprężarką i chłodnicą końcową)
Uwaga Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator pracujący z minimalną prędkością obrotową, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator pracujący z minimalną prędkością obrotową, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator.
Moc użyteczna – ISO 9249 99 hp 74 kW
Maksymalny moment obrotowy – 1600 obr./min – SAE J1995 333 lb/ft 451 N·m
Udźwig znamionowy 3557 lb 1614 kg
Obciążenie destabilizujące 7114 lb 3227 kg
Siła odspajania – siłownik przechyłu 8267 lb 3750 kg
Siła odspajania – siłownik podnoszenia 6349 lb 2880 kg
Udźwig znamionowy z opcjonalną przeciwwagą 3914 lb 1786 kg
Uwaga Masę eksploatacyjną, specyfikacje robocze i wymiary podano z uwzględnieniem operatora o wadze 75 kg (165 lb), wszystkich płynów, jednej prędkości, zamkniętej kabiny ze szklanymi drzwiami, bocznych szyb, nagrzewnicy, fotela z zawieszeniem mechanicznym, zaawansowanego wyświetlacza, układu hydraulicznego o standardowym przepływie, akumulatora 850 CCA, łyżki niskoprofilowej 1883 mm (74 in), opon Cat PC 12 × 16,5, ręcznego szybkozłącza i bez opcjonalnych przeciwwag (chyba że zaznaczono inaczej). Masę eksploatacyjną, specyfikacje robocze i wymiary podano z uwzględnieniem operatora o wadze 75 kg (165 lb), wszystkich płynów, jednej prędkości, zamkniętej kabiny ze szklanymi drzwiami, bocznych szyb, nagrzewnicy, fotela z zawieszeniem mechanicznym, zaawansowanego wyświetlacza, układu hydraulicznego o standardowym przepływie, akumulatora 850 CCA, łyżki niskoprofilowej 1883 mm (74 in), opon Cat PC 12 × 16,5, ręcznego szybkozłącza i bez opcjonalnych przeciwwag (chyba że zaznaczono inaczej).
Masa eksploatacyjna 10441 lb 4736 kg
Uwaga Masę eksploatacyjną, specyfikacje robocze i wymiary podano z uwzględnieniem operatora o wadze 75 kg (165 lb), wszystkich płynów, jednej prędkości, zamkniętej kabiny ze szklanymi drzwiami, bocznych szyb, nagrzewnicy, fotela z zawieszeniem mechanicznym, zaawansowanego wyświetlacza, układu hydraulicznego o standardowym przepływie, akumulatora 850 CCA, łyżki niskoprofilowej 1883 mm (74 in), opon Cat PC 12 × 16,5, ręcznego szybkozłącza i bez opcjonalnych przeciwwag (chyba że zaznaczono inaczej). Masę eksploatacyjną, specyfikacje robocze i wymiary podano z uwzględnieniem operatora o wadze 75 kg (165 lb), wszystkich płynów, jednej prędkości, zamkniętej kabiny ze szklanymi drzwiami, bocznych szyb, nagrzewnicy, fotela z zawieszeniem mechanicznym, zaawansowanego wyświetlacza, układu hydraulicznego o standardowym przepływie, akumulatora 850 CCA, łyżki niskoprofilowej 1883 mm (74 in), opon Cat PC 12 × 16,5, ręcznego szybkozłącza i bez opcjonalnych przeciwwag (chyba że zaznaczono inaczej).
Rozstaw osi 54.6 in 1386 mm
Wysokość do szczytu kabiny 86.2 in 2189 mm
Szerokość maszyny nad oponami 72 in 1830 mm
Prześwit 8 in 202 mm
Kąt zejścia 23.6° 23.6°
Maksymalny kąt zrzutu 43.5° 43.5°
Maksymalna wysokość całkowita 164.3 in 4174 mm
Zasięg sworznia łyżki – przy maksymalnej wysokości podnoszenia 12.6 in 320 mm
Promień skrętu od środka – tył maszyny 74.7 in 1897 mm
Promień skrętu od środka – złącze osprzętu 57.9 in 1471 mm
Prześwit — maksymalna wysokość podnoszenia/zrzutu 30.9 in 786 mm
Promień skrętu od środka — łyżka 87.7 in 2228 mm
Wysokość sworznia przegubu łyżki – przy maksymalnej wysokości podnoszenia 133.5 in 3391 mm
Kąt odchylenia 28° 28°
Zasięg maksymalny – z ramionami ułożonymi równolegle do podłoża 48 in 1220 mm
Prześwit przy maksymalnej wysokości podnoszenia/zrzutu 105.4 in 2676 mm
Długość – bez łyżki 128.7 in 3270 mm
Wysokość sworznia łyżki – położenie transportowe 8.7 in 220 mm
Długość – przy łyżce opuszczonej na podłoże 153.9 in 3908 mm
Uwaga Masę eksploatacyjną, specyfikacje robocze i wymiary podano z uwzględnieniem operatora o wadze 75 kg (165 lb), wszystkich płynów, jednej prędkości, zamkniętej kabiny ze szklanymi drzwiami, bocznych szyb, nagrzewnicy, fotela z zawieszeniem mechanicznym, zaawansowanego wyświetlacza, układu hydraulicznego o standardowym przepływie, akumulatora 850 CCA, łyżki niskoprofilowej 1883 mm (74 in), opon Cat PC 12 × 16,5, ręcznego szybkozłącza i bez opcjonalnych przeciwwag (chyba że zaznaczono inaczej). Masę eksploatacyjną, specyfikacje robocze i wymiary podano z uwzględnieniem operatora o wadze 75 kg (165 lb), wszystkich płynów, jednej prędkości, zamkniętej kabiny ze szklanymi drzwiami, bocznych szyb, nagrzewnicy, fotela z zawieszeniem mechanicznym, zaawansowanego wyświetlacza, układu hydraulicznego o standardowym przepływie, akumulatora 850 CCA, łyżki niskoprofilowej 1883 mm (74 in), opon Cat PC 12 × 16,5, ręcznego szybkozłącza i bez opcjonalnych przeciwwag (chyba że zaznaczono inaczej).
Kąt pochylenia do tyłu – maksymalna wysokość 88° 88°
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – układ hydrauliczny XPS o dużym natężeniu przepływu – maksymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 34 gal/min 129 l/min
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – standardowo – moc układu hydraulicznego (obliczona) 46.4 hp 34.6 kW
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego — duży przepływ — maksymalne ciśnienie oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 3500 psi 24130 kPa
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – standardowo – natężenie przepływu oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 23 gal/min 86 l/min
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – układ hydrauliczny XPS o dużym natężeniu przepływu – moc układu hydraulicznego (obliczona) 80.7 hp 60.2 kW
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – duże natężenie przepływu – moc układu hydraulicznego (obliczona) 69.6 hp 51.9 kW
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego — duży przepływ — maksymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 34 gal/min 129 l/min
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – standardowo – ciśnienie oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 3500 psi 24130 kPa
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – układ hydrauliczny XPS o dużym natężeniu przepływu – maksymalne ciśnienie oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 4061 psi 28000 kPa
Konstrukcja ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Konstrukcja FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
Konstrukcja FOPS (chroniąca przed spadającymi przedmiotami), poziom II ISO 3449:2005 (opcjonalnie) ISO 3449:2005 (opcjonalnie)
Prędkość jazdy — do przodu lub do tyłu — opcja dwóch prędkości 9.6 mph 15.4 km/h
Prędkość jazdy – do przodu lub do tyłu – jedna prędkość 6.6 mph 10.6 km/h
Układ chłodzenia 4.6 gal (US) 17.5 l
Skrzynia korbowa silnika 2.4 gal (US) 9 l
Zbiornik paliwa 34.5 gal (US) 130.7 l
Układ hydrauliczny 10.8 gal (US) 41 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 6.9 gal (US) 26 l
Zbiornik płynu DEF 2.9 gal (US) 11 l
Uwaga (2) *Deklarowane dynamiczne poziomy ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora zmierzone według wytycznych normy ISO 6396:2008. Pomiary przeprowadzono przy zamkniętych drzwiach i oknach kabiny i przy wentylatorze silnika pracującym z prędkością równą 70% maksymalnej prędkości obrotowej. Poziom hałasu może zmieniać się zależnie od prędkości obrotowej wentylatora silnika. *Deklarowane dynamiczne poziomy ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora zmierzone według wytycznych normy ISO 6396:2008. Pomiary przeprowadzono przy zamkniętych drzwiach i oknach kabiny i przy wentylatorze silnika pracującym z prędkością równą 70% maksymalnej prędkości obrotowej. Poziom hałasu może zmieniać się zależnie od prędkości obrotowej wentylatora silnika.
Na zewnątrz kabiny** 101 dB(A) 101 dB(A)
Uwaga (1) Kabina Caterpillar z konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) jest montowana standardowo w maszynach sprzedawanych w Ameryce Północnej i w Europie. Kabina Caterpillar z konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) jest montowana standardowo w maszynach sprzedawanych w Ameryce Północnej i w Europie.
Wewnątrz kabiny* 83 dB(A) 83 dB(A)
Uwaga (3) **Poziom hałasu na zewnątrz maszyny dla konfiguracji ze znakiem CE, zmierzony według wytycznych dyrektywy 2000/14/WE. **Poziom hałasu na zewnątrz maszyny dla konfiguracji ze znakiem CE, zmierzony według wytycznych dyrektywy 2000/14/WE.
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 0,85 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 1,216 tony ekwiwalentu CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 0,85 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 1,216 tony ekwiwalentu CO2.
Zdatność do recyklingu 93% 93%

270 Wyposażenie standardowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Odłącznik akumulatora z funkcją blokowania
  • Wiązka przewodów elektrycznych osprzętu roboczego
  • Wysokowydajny akumulator
  • Układ elektryczny 12 V
  • Alternator 85A
  • Lampy robocze LED
  • Automatyczne światła cofania
  • Przełącznik podświetlenia
  • Oświetlenie LED wnętrza kabiny
  • Alarm cofania
  • Gniazdo elektryczne, obrotowe światło ostrzegawcze
  • Oświetlenie zewnętrzne wyłączane z opóźnieniem
  • Automatycznie powiadomienie o światłach roboczych migające po zwolnieniu hamulca postojowego

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Kolorowy monitor LCD: regulacja prędkości pełzania, regulacja reakcji napędu, regulacja reakcji osprzętu, regulacja priorytetu mocy napędu, wybór języka (32 języki), system zabezpieczenia przed kradzieżą i monitorowania przystosowany do obsługi przez wielu operatorów, harmonogram konserwacji z przypomnieniami, monitorowanie kodów zdarzeń i diagnostycznych, ustawienia daty/godziny/jednostek/jasności oraz technologia Smart do stosowania z osprzętem Smart.
  • Kontrolki ostrzegawcze dla operatora: utrudniony przepływ przez filtr powietrza, wydatek alternatora, podniesiony podłokietnik/nie wykryto obecności operatora, temperatura cieczy chłodzącej silnik, ciśnienie oleju silnikowego, włączenie świec żarowych, utrudniony przepływ przez filtr oleju hydraulicznego zasilającego, temperatura oleju hydraulicznego, włączony hamulec postojowy, układ ograniczania emisji z silnika (gdy jest wymagany)
  • Wskaźniki: poziom paliwa, licznik godzin, temperatura oleju hydraulicznego, licznik godzin, napięcie akumulatora, obrotomierz
  • Składany, ergonomiczny, profilowany podłokietnik
  • Układ blokowania maszyny uruchamiający się, gdy operator opuszcza fotel lub po podniesieniu podłokietnika: blokuje układ hydrauliczny, blokuje przekładnię hydrostatyczną, uruchamia hamulec postojowy
  • Kabina z konstrukcją ROPS (chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny), odchylana
  • Konstrukcja FOPS (chroniąca przed spadającymi przedmiotami), poziom I
  • Okno górne i tylne
  • Mata podłogowa
  • Podsufitka
  • Wewnętrzne lusterko wsteczne
  • Klakson
  • Pokrętło do ręcznego sterowania prędkością obrotową, układ elektroniczny
  • Joysticki sterujące montowane w fotelu
  • Kieszeń na telefon komórkowy
  • Uchwyt na napoje
  • Gniazdo zasilania 12 V
  • Pedał sterowania prędkością obrotową silnika

HYDRAULIKA

  • Wybierany schemat sterowania – ISO lub H
  • Elektrohydrauliczne sterowanie osprzętem roboczym
  • Elektrohydrauliczne sterowanie przekładnią hydrostatyczną Osłony czujnika prędkości
  • Wzmocnione szybko złącza z płaską powierzchnią czołową, ze zintegrowaną dźwignią uwalniania ciśnienia
  • Wziernik poziomu oleju hydraulicznego

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Silnik wysokoprężny Cat C2.8T z turbosprężarką spełniający wymagania norm emisji Tier 4 Final (USA) i Stage V (UE)
  • Świece żarowe ułatwiające rozruch
  • Chłodzenie cieczą, wtrysk bezpośredni
  • Płyn niezamarzający o zwiększonej trwałości (-37°C, -34°F)
  • Układ oczyszczania powietrza, element podwójny, uszczelnienie promieniowe
  • Zawór planowego pobierania próbek (S·O·S SM) oleju hydraulicznego, oleju eko, cieczy chłodzącej
  • Wziernik poziomu cieczy chłodzącej Chłodnica, zbiornik wyrównawczy
  • Filtr oleju hydraulicznego zasilającego, typu kasetowego
  • Filtr powrotny oleju hydraulicznego typu kasetowego
  • Filtr oleju silnikowego, typu kasetowego
  • Chłodnica cieczy chłodzącej silnik/chłodnica oleju hydraulicznego (ustawione równolegle)
  • Hamulce postojowe załączane sprężynowo, zwalniane hydraulicznie
  • Przekładnia hydrostatyczna
  • Zamykany korek wlewu paliwa
  • Hydraulicznie napędzany wentylator chłodzący, sterowany temperaturowo
  • Automatyczne włączanie biegu jałowego

INNE

  • Dodatkowy układ hydrauliczny, ciągły przepływ
  • Telematyka, Product Link, komunikacja GSM
  • Stalowe drzwiczki silnika z wymiennymi żaluzjami
  • Zamykane drzwiczki silnika
  • Złącze osprzętu roboczego
  • Przewody elastyczne Cat ToughGuard™

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

  • Dodatkowy układ hydrauliczny, standardowy lub z dużym przepływem XPS
  • Szybkozłącze: mechaniczne lub hydrauliczne
  • Dobrze widoczny pas bezpieczeństwa: 50 mm (2 in), 75 mm (3 in) lub 3-punktowy (biodrowy/naramienny)
  • Opony: 12 × 16,5 lub 14 × 17,5

PAKIETY ZWIĘKSZAJĄCE WYDAJNOŚĆ

  • Pakiet zwiększający wydajność HP1: układ hydrauliczny o standardowym natężeniu przepływu

PAKIETY KOMFORT

  • Otwarte zadaszenie: uchwyt na napoje, kieszeń na telefon komórkowy, różne wersje fotela pokrytego winylem (z zawieszeniem mechanicznym, z wysokim oparciem/ogrzewaniem/zawieszeniem pneumatycznym)
  • Kabina hermetyczna z ogrzewaniem i klimatyzacją: okna boczne, uchwyt na napoje, kieszeń na telefon komórkowy, różne wersje fotela (z zawieszeniem mechanicznym, z wysokim oparciem/ogrzewaniem i zawieszeniem pneumatycznym, z wysokim oparciem/wentylacją i zawieszeniem pneumatycznym) oraz różne wersje drzwi (szklane lub z poliwęglanu)

PAKIETY TECHNOLOGII

  • T2 – T1 + kamera tylna.
  • T4 – zaawansowany monitor z ekranem dotykowym, zaawansowane joysticki, uruchamianie przyciskiem, uchwyt X na telefon komórkowy oraz kamera tylna.
  • T5 – T4 + 2 dodatkowe kamery boczne.

RADIO

  • Brak radia – dotyczy maszyn z otwartym zadaszeniem oraz krajów, w których technologia Bluetooth® nie jest certyfikowana.
  • Zintegrowane radio AM/FM z funkcją Bluetooth. Z portem USB, gniazdem urządzeń zewnętrznych 3,5 mm i mikrofonem BT. Tylko w kabinie zamkniętej. Dostępność zależy od kraju.
  • Zintegrowane radio DAB+/AM/FM z funkcją Bluetooth. Z portem USB, gniazdem urządzeń zewnętrznych 3,5 mm i mikrofonem BT. Tylko w kabinie zamkniętej. Dostępność zależy od kraju.

PRODUCT LINK™

  • Product Link Basic seria PL243
  • Product Link Elite seria PLE643

WENTYLATOR CHŁODZĄCY

  • Sterowany temperaturowo, napędzany hydraulicznie wentylator chłodzący o zmiennej prędkości obrotowej
  • Sterowany temperaturowo, napędzany hydraulicznie wentylator chłodzący o zmiennej prędkości obrotowej, z automatyczną i ręczną zmianą kierunku obrotów w celu oczyszczania

PAKIETY OSŁON I USZCZELNIEŃ

  • HD0 – podstawowe osłony i uszczelnienia (osłona przeciwdeszczowa wlotu powietrza do silnika, przednie uszczelnienie między kabiną a ramą oraz drzwiczki dostępowe do napełniania układu hydraulicznego)
  • HD1 – dodatkowe osłony i uszczelnienia† (HD0 + boczne uszczelnienie między kabiną a ramą, zamykana klapka wlewu paliwa, osłona siłownika przechyłu i dolna osłona układu przeniesienia napędu. Niektóre elementy wyposażenia różnią się w zależności od regionu).
  • HD2 – najbardziej kompleksowe osłony i uszczelnienia† (HD1 + osłona turbosprężarki, zabezpieczenie pionowej rury wydechowej, zabezpieczenie filtra DPF, osłona szybkozłącza, pełna osłona układu przeniesienia napędu, pokrywa osłony przewodów hydraulicznych pod stopniem, filtr wstępny na wlocie powietrza do silnika). Niektóre wyposażenie różni się w zależności od regionu

270 Wyposażenie dodatkowe

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

  • Przeciwwagi zewnętrzne
  • Światło ostrzegawcze, LED
  • Podgrzewacz bloku cylindrów – 120 V
  • Olej hydrauliczny, praca w niskich temperaturach
  • Ucha do 4-punktowego podnoszenia maszyny
  • Powłoka lakiernicza projektowana na zamówienie
  • Układ kontroli komfortu jazdy
  • System zabezpieczenia z pilotem Bluetooth
  • Prowadnik przewodu giętkiego osprzętu
  • Powłoka z inhibitorem korozji

Zobacz, jak 270 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Ładowarka o sterowaniu burtowym Cat® 270

Ładowarka o sterowaniu burtowym Cat® 270

Ładowarka o sterowaniu burtowym Cat® 270

Ładowarka o sterowaniu burtowym Cat® 270

Ładowarka o sterowaniu burtowym Cat® 270

Ładowarka o sterowaniu burtowym Cat® 270
Ładowarka o sterowaniu burtowym Cat® 270
Ładowarka o sterowaniu burtowym Cat® 270
Ładowarka o sterowaniu burtowym Cat® 270
Ładowarka o sterowaniu burtowym Cat® 270