Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe 1883 mm (74 cale), przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
74.1 in
1883 mm
Pojemność
0.58 yd³
0.44 m³
Masa
597.5 lb
271 kg

Podsumowanie

Używane do kopania, załadunku, przemieszczania, równania i profilowania w różnorodnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 1883 mm (74 cale), przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 74.1 in 1883 mm
Pojemność 0.58 yd³ 0.44 m³
Masa 597.5 lb 271 kg
Wysokość 16.8 in 426 mm
Długość 27.9 in 708 mm
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 in 16 mm
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 1883 mm (74 cale), przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.