Zdjęcie studyjne
NOWOŚĆ

Łyżki do zastosowań przemysłowych 1883mm (74cali), zęby przykręcane

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
74 in
1883 mm
Pojemność
0.8 yd³
0.62 m³
Masa
745.2 lb
338 kg

Podsumowanie

Używane do załadunku, przemieszczania i zrzucania materiału w różnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 1883mm (74cali), zęby przykręcane

Szerokość 74 in 1883 mm
Pojemność 0.8 yd³ 0.62 m³
Masa 745.2 lb 338 kg
Wysokość 23.9 in 606 mm
Długość 43.4 in 1103 mm
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Grubość ściany bocznej 0.2 in 5 mm
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 1883mm (74cali), zęby przykręcane wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.