Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe 2187 mm (86 cali), przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
86 in
2187 mm
Pojemność
0.8 yd³
0.64 m³
Masa
789.3 lb
358 kg

Podsumowanie

Używane do kopania, załadunku, przemieszczania, równania i profilowania w różnorodnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 2187 mm (86 cali), przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 86 in 2187 mm
Pojemność 0.8 yd³ 0.64 m³
Masa 789.3 lb 358 kg
Wysokość 22.9 in 582 mm
Długość 39.2 in 995 mm
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 in 16 mm
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 2187 mm (86 cali), przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.