Zdjęcie studyjne
NOWOŚĆ

Łyżki do zastosowań przemysłowych 2340mm (92 cale), zęby przykręcane

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
92 in
2340 mm
Pojemność
1 yd³
0.76 m³
Masa
846.6 lb
384 kg

Podsumowanie

Używane do załadunku, przemieszczania i zrzucania materiału w różnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 2340mm (92 cale), zęby przykręcane

Szerokość 92 in 2340 mm
Pojemność 1 yd³ 0.76 m³
Masa 846.6 lb 384 kg
Wysokość 23.9 in 606 mm
Długość 43.4 in 1103 mm
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Grubość ściany bocznej 0.2 in 5 mm
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 2340mm (92 cale), zęby przykręcane wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.