Zdjęcie studyjne

Łyżki uniwersalne 1576mm (62cale), przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
62 in
1576 mm
Pojemność
0.56 yd³
0.43 m³
Masa
529.1 lb
240 kg

Podsumowanie

Wyższa tylna burta i dłuższe dno ułatwiają nabieranie materiałów o mniejszej masie właściwej.

Dane techniczne produktu 1576mm (62cale), przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 62 in 1576 mm
Pojemność 0.56 yd³ 0.43 m³
Masa 529.1 lb 240 kg
Wysokość 21 in 533 mm
Długość 31.1 in 789 mm
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 in 16 mm
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 1576mm (62cale), przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.