Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe 2036 mm (80 cali), przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
80.2 in
2036 mm
Pojemność
0.63 yd³
0.48 m³
Masa
630.5 lb
286 kg

Podsumowanie

Używane do kopania, załadunku, przemieszczania, równania i profilowania w różnorodnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 2036 mm (80 cali), przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 80.2 in 2036 mm
Pojemność 0.63 yd³ 0.48 m³
Masa 630.5 lb 286 kg
Wysokość 16.8 in 426 mm
Długość 27.9 in 708 mm
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 in 16 mm
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 2036 mm (80 cali), przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.