Zdjęcie studyjne

Łyżki uniwersalne z chwytakiem 1730mm (68cali)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
68.1 in
1730 mm
Wysokość — z zamkniętym chwytakiem
29.1 in
739 mm
Rozwarcie szczęki
35.5 in
902 mm

Podsumowanie

Zaprojektowane do transportowania szerokiej gamy materiałów w różnych warunkach roboczych.

Dane techniczne produktu 1730mm (68cali)

Szerokość 68.1 in 1730 mm
Wysokość — z zamkniętym chwytakiem 29.1 in 739 mm
Rozwarcie szczęki 35.5 in 902 mm
Długość 36.8 in 934 mm
Masa 780.4 lb 354 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 in 16 mm
Ciśnienie robocze 3335.9 psi 23000 kPa
Pojemność 0.63 yd³ 0.48 m³
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 1730mm (68cali) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.