275 XE
NOWOŚĆ

Kompaktowe ładowarki gąsienicowe 275 XE

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc maksymalna – SAE J1995
122 hp
91 kW
Znamionowe obciążenie robocze – 35% obciążenia destabilizującego
2823 lb
1280 kg
Masa eksploatacyjna
12705 lb
5763 kg

Podsumowanie

Większa moc. Większa wydajność. Większy komfort.

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 275 XE z układem podnoszenia pionowego ma większy zasięg i większą wysokość podnoszenia, co przekłada się na szybki i łatwy załadunek samochodów ciężarowych. Standardowe podwozie z belką stabilizującą (E-bar) oraz dwie prędkości jazdy zapewniają doskonałą przyczepność, zdolność do poruszania się po miękkim terenie, stabilność i prędkość, aby maszyna mogła wydajnie pracować w szerokim zakresie zastosowań i na różnych rodzajach podłoża.

Korzyści

+22% Większa moc maksymalna

w porównaniu z modelem 299D3 XE

Większa wysokość podnoszenia

oraz większe siły odspajania przy podnoszeniu i przechylaniu

Większa kabina

o przeprojektowanym układzie zapewniającym większą przestrzeń w kabinie oraz ułatwiającym wchodzenie i wychodzenie

Dane techniczne produktu 275 XE

Moc maksymalna – SAE J1995 122 hp 91 kW
Średnica cylindra 4.7 in 120 mm
Pojemność skokowa 221 in² 3.6 l
Moc użyteczna – ISO 9249 120 hp 89 kW
Moc użyteczna – SAE 1349 82 hp 111 kW
Maksymalny moment obrotowy przy 1360 obr./min wg SAE J1995 370 lb/ft 501 N·m
Maksymalny moment obrotowy — 1500 obr./min — SAE J1995 406 lb/ft 551 N·m
Skok tłoka 3.9 in 98 mm
Model silnika Cat® C3.6 TA (z turbodoładowaniem i chłodnicą końcową) Cat® C3.6 TA (z turbodoładowaniem i chłodnicą końcową)
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego — układ hydrauliczny XE — maksymalne ciśnienie oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 4496 psi 31000 kPa
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – duży przepływ – natężenie przepływu oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 34 gal/min 129 l/min
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego — układ hydrauliczny XE — maksymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki* 40 gal/min 150 l/min
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – duży przepływ – ciśnienie oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 3500 psi 24130 kPa
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego — układ hydrauliczny XE — moc układu hydraulicznego (wyliczona) 103.9 hp 77.5 kW
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – układ hydrauliczny XPS o dużym natężeniu przepływu – moc układu hydraulicznego (obliczona) 80.7 hp 60.2 kW
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – układ hydrauliczny XPS o dużym natężeniu przepływu – maksymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 23 gal/min 86 l/min
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – układ hydrauliczny XPS o dużym natężeniu przepływu – maksymalne ciśnienie oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 4061 psi 2800 kPa
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – standardowo – moc układu hydraulicznego (obliczona) 46.4 hp 34.6 kW
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – standardowo – natężenie przepływu oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 23 gal/min 86 l/min
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – standardowo – ciśnienie oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 3500 psi 24130 kPa
Masa eksploatacyjna 12705 lb 5763 kg
Przeciwwaga zwiększa masę eksploatacyjną 428 lb 194 kg
Przeciwwaga zwiększa masę eksploatacyjną – udźwig znamionowy (35%) 279 lb 126 kg
Przeciwwaga zwiększa masę eksploatacyjną – obciążenie destabilizujące 796 lb 361 kg
Kabina hermetyczna zwiększa masę eksploatacyjną 218 lb 99 kg
Kabina hermetyczna zwiększa masę eksploatacyjną – udźwig znamionowy (35%) 105 lb 48 kg
Kabina hermetyczna zwiększa masę eksploatacyjną – obciążenie destabilizujące 214 lb 136 kg
Uwaga * Masę eksploatacyjną, specyfikacje robocze i wymiary podano z uwzględnieniem operatora o wadze 75 kg (165 funtów), wszystkich płynów, dwóch prędkości (regulowanych), łyżki niskoprofilowej 2036 mm (80 cali), gąsienic 400 mm (15,7 cala), potrójnych kołnierzowych kół napinających z przodu/z tyłu, układu hydraulicznego XE (H6) z tylnym pomocniczym układem hydraulicznym, zamkniętej kabiny ze szklanymi drzwiami, bocznych szyb, nagrzewnicy, fotela z amortyzacją pneumatyczną, zaawansowanego monitora, akumulatora 1000 CCA, bez opcjonalnych przeciwwag i ręcznego szybkozłącza (chyba że zaznaczono inaczej). * Masę eksploatacyjną, specyfikacje robocze i wymiary podano z uwzględnieniem operatora o wadze 75 kg (165 funtów), wszystkich płynów, dwóch prędkości (regulowanych), łyżki niskoprofilowej 2036 mm (80 cali), gąsienic 400 mm (15,7 cala), potrójnych kołnierzowych kół napinających z przodu/z tyłu, układu hydraulicznego XE (H6) z tylnym pomocniczym układem hydraulicznym, zamkniętej kabiny ze szklanymi drzwiami, bocznych szyb, nagrzewnicy, fotela z amortyzacją pneumatyczną, zaawansowanego monitora, akumulatora 1000 CCA, bez opcjonalnych przeciwwag i ręcznego szybkozłącza (chyba że zaznaczono inaczej).
Układ chłodzenia 4.6 gal (US) 17.5 l
Skrzynia korbowa silnika 2.4 gal (US) 9 l
Zbiornik paliwa 36.9 gal (US) 136.1 l
Układ hydrauliczny 10.8 gal (US) 41 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 6.9 gal (US) 26 l
Zbiornik płynu DEF 2.9 gal (US) 11 l
Znamionowe obciążenie robocze – 35% obciążenia destabilizującego 2823 lb 1280 kg
Siła odspajania – siłownik podnoszenia 6422 lb 2913 kg
Siła odspajania – siłownik przechyłu 9963 lb 4519 kg
Powierzchnia styku z podłożem – z gąsienicami 450 mm/17,7 cala 2808 in² 1.81 m²
Nacisk na podłoże – z gąsienicami 450 mm/17,7 cala 4.5 psi 31.3 kPa
Znamionowe obciążenie robocze – 50% obciążenia destabilizującego 4033 lb 1829 kg
Udźwig znamionowy z opcjonalną przeciwwagą 2996 lb 1359 kg
Obciążenie destabilizujące 12015 lb 5450 kg
Wysokość sworznia łyżki – położenie transportowe 8.1 in 205 mm
Wysokość sworznia przegubu łyżki – przy maksymalnej wysokości podnoszenia 134.4 in 3415 mm
Zasięg sworznia łyżki – przy maksymalnej wysokości podnoszenia 16.3 in 415 mm
Prześwit przy maksymalnej wysokości podnoszenia/zrzutu 106.1 in 2694 mm
Kąt zejścia 29.5° 29.5°
Prześwit 11 in 280 mm
Wysokość do szczytu kabiny 87.8 in 2230 mm
Długość gąsienicy na podłożu 72.3 in 1836 mm
Długość – przy łyżce opuszczonej na podłoże 152.8 in 3880 mm
Długość – bez łyżki 128 in 3250 mm
Maksymalna wysokość całkowita 165.1 in 4193 mm
Zasięg maksymalny – z ramionami ułożonymi równolegle do podłoża 46.1 in 1171 mm
Długość całkowita – gąsienica 92.2 in 2341 mm
Kąt pochylenia do tyłu – maksymalna wysokość 86.7° 86.7°
Zasięg przy maksymalnej wysokości podnoszenia/zrzutu 32 in 814 mm
Kąt odchylenia 27.3° 27.3°
Promień skrętu od środka – łyżka (odchylona) 91.3 in 2320 mm
Promień skrętu od środka – złącze osprzętu 60.3 in 1531 mm
Promień skrętu od środka – tył maszyny 76 in 1931 mm
Szerokość pojazdu (gąsienice 450 mm/17,7 cala) 77.8 in 1976 mm
Maksymalny kąt zrzutu 44.7° 44.7°
Konstrukcja FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
Konstrukcja ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Konstrukcja FOPS (chroniąca przed spadającymi przedmiotami), poziom II ISO 3449:2005 Level II (opcjonalnie) ISO 3449:2005 Level II (opcjonalnie)
Prędkość jazdy – do przodu lub do tyłu – jedna prędkość 5.2 mph 8.4 km/h
Prędkość jazdy – do przodu lub do tyłu – dwie prędkości 7.8 mph 12.5 km/h
Szerokość pojazdu (gąsienice 400 mm/15,7 cala) 75.8 in 1926 mm

275 XE Wyposażenie standardowe

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

  • Szybkozłącze: ręczne lub hydrauliczne
  • Dobrze widoczny pas bezpieczeństwa: 50 mm (2 cale), 75 mm (3 cale) lub 3-punktowy (biodrowy/naramienny)
  • Gąsienice gumowe ze stalowymi zabezpieczeniami – 450 mm (17,7 cala) z bieżnikiem łopatkowym, 450 mm (17,7 cala) z bieżnikiem blokowym
  • Podwójne kołnierzowe koła napinające z przodu/pojedyncze kołnierzowe koła napinające z tyłu lub potrójne kołnierzowe koła napinające z przodu i z tyłu

PAKIETY ZWIĘKSZAJĄCE WYDAJNOŚĆ

  • Pakiet zwiększający wydajność HP1: układ hydrauliczny o standardowym natężeniu przepływu
  • Pakiet zwiększający wydajność HP3: układ hydrauliczny XPS o dużym natężeniu przepływu

PAKIETY KOMFORT

  • Otwarte zadaszenie: uchwyt na napoje, kieszeń na telefon komórkowy, różne wersje fotela pokrytego winylem (z zawieszeniem mechanicznym, z wysokim oparciem/ogrzewaniem/zawieszeniem pneumatycznym)
  • Kabina hermetyczna z ogrzewaniem i klimatyzacją: okna boczne, uchwyt na napoje, kieszeń na telefon komórkowy, różne wersje fotela (z zawieszeniem mechanicznym, z wysokim oparciem/ogrzewaniem i zawieszeniem pneumatycznym, z wysokim oparciem/wentylacją i zawieszeniem pneumatycznym) oraz różne wersje drzwi (szklane lub z poliwęglanu)

PAKIETY TECHNOLOGII

  • T2 – standardowy wyświetlacz, standardowe joysticki, konwencjonalna stacyjka oraz kamera tylna.
  • T4 – zaawansowany monitor z ekranem dotykowym, zaawansowane joysticki, uruchamianie przyciskiem, uchwyt X na telefon komórkowy oraz kamera tylna.
  • T5 – T4 + 2 dodatkowe kamery boczne.

RADIO

  • Brak radia – dotyczy maszyn z otwartym zadaszeniem oraz krajów, w których technologia Bluetooth® nie jest certyfikowana.
  • Zintegrowane radio AM/FM z funkcją Bluetooth. Z portem USB, gniazdem urządzeń zewnętrznych 3,5 mm (0,13 cala) i mikrofonem BT. Tylko w kabinie zamkniętej. Dostępność zależy od kraju.
  • Zintegrowane radio DAB+/AM/FM z funkcją Bluetooth. Z portem USB, gniazdem urządzeń zewnętrznych 3,5 mm (0,13 cala) i mikrofonem BT. Tylko w kabinie zamkniętej. Dostępność zależy od kraju.

PRODUCT LINK™

  • Product Link™ Basic seria PL243
  • Product Link Elite seria PLE643

WENTYLATOR CHŁODZĄCY

  • Sterowany temperaturowo, napędzany hydraulicznie wentylator chłodzący o zmiennej prędkości obrotowej
  • Sterowany temperaturowo, napędzany hydraulicznie wentylator chłodzący o zmiennej prędkości obrotowej, z automatyczną i ręczną zmianą kierunku obrotów w celu oczyszczania

PAKIETY OSŁON I USZCZELNIEŃ

  • HD0 – podstawowe osłony i uszczelnienia (osłona przeciwdeszczowa wlotu powietrza do silnika, przednie uszczelnienie między kabiną a ramą oraz drzwiczki dostępowe do napełniania układu hydraulicznego)
  • HD1 – dodatkowe osłony i uszczelnienia† (HD0 + boczne uszczelnienie między kabiną a ramą, zamykana klapka wlewu paliwa, osłona siłownika przechyłu i dolna osłona układu przeniesienia napędu). † Niektóre elementy wyposażenia różnią się w zależności od regionu.
  • HD2 – najbardziej kompleksowe osłony i uszczelnienia† (HD1 + osłona turbosprężarki, zabezpieczenie pionowej rury wydechowej, zabezpieczenie filtra DPF, osłona szybkozłącza, pełna osłona układu przeniesienia napędu, pokrywa osłony przewodów hydraulicznych pod stopniem, filtr wstępny na wlocie powietrza do silnika).

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Wiązka przewodów elektrycznych osprzętu roboczego
  • Wysokowydajny akumulator
  • Odłącznik akumulatora z funkcją blokowania
  • Układ elektryczny 12 V
  • Alternator 85A
  • Lampy robocze LED
  • Automatyczne światła cofania
  • Przełącznik podświetlenia
  • Oświetlenie LED wnętrza kabiny
  • Alarm cofania
  • Gniazdo elektryczne, obrotowe światło ostrzegawcze
  • Oświetlenie zewnętrzne wyłączane z opóźnieniem
  • Automatycznie powiadomienie o światłach roboczych migające po zwolnieniu hamulca postojowego

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Kolorowy monitor LCD: regulacja prędkości pełzania, regulacja reakcji napędu, regulacja reakcji osprzętu, regulacja priorytetu mocy napędu, wybór języka (32 języki), system zabezpieczenia przed kradzieżą i monitorowania przystosowany do obsługi przez wielu operatorów, harmonogram konserwacji z przypomnieniami, monitorowanie kodów zdarzeń i diagnostycznych, ustawienia daty/godziny/jednostek/jasności oraz technologia Smart do stosowania z osprzętem Smart.
  • Kontrolki ostrzegawcze dla operatora: utrudniony przepływ przez filtr powietrza, wydatek alternatora, podniesiony podłokietnik/nie wykryto obecności operatora, temperatura cieczy chłodzącej silnik, ciśnienie oleju silnikowego, włączenie świec żarowych, utrudniony przepływ przez filtr oleju hydraulicznego zasilającego, temperatura oleju hydraulicznego, włączony hamulec postojowy, układ ograniczania emisji z silnika (gdy jest wymagany)
  • Wskaźniki: poziom paliwa, licznik godzin, temperatura oleju hydraulicznego, licznik godzin, napięcie akumulatora, obrotomierz
  • Składany, ergonomiczny, profilowany podłokietnik
  • Układ blokowania maszyny uruchamiający się, gdy operator opuszcza fotel lub po podniesieniu podłokietnika: blokuje układ hydrauliczny, blokuje przekładnię hydrostatyczną, uruchamia hamulec postojowy
  • Uruchamianie hamulców
  • Kabina z konstrukcją ROPS (chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny), odchylana
  • Konstrukcja FOPS (chroniąca przed spadającymi przedmiotami), poziom I
  • Okno górne i tylne
  • Mata podłogowa
  • Podsufitka
  • Wewnętrzne lusterko wsteczne
  • Klakson
  • Pokrętło do ręcznego sterowania prędkością obrotową, układ elektroniczny
  • Joysticki sterujące montowane w fotelu
  • Kieszeń na telefon komórkowy
  • Uchwyt na napoje
  • Gniazdo zasilania 12 V
  • Pedał sterowania prędkością obrotową silnika

HYDRAULIKA

  • Wybierany schemat sterowania – ISO lub H
  • Elektrohydrauliczne sterowanie osprzętem roboczym
  • Elektrohydrauliczne sterowanie przekładnią hydrostatyczną
  • Osłona czujnika prędkości
  • Wzmocnione szybko złącza z płaską powierzchnią czołową, ze zintegrowaną dźwignią uwalniania ciśnienia
  • Wziernik poziomu oleju hydraulicznego

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Silnik wysokoprężny Cat C2.8TA z turbosprężarką i chłodnicą końcową spełniający wymagania norm emisji Tier 4 Final i Stage V: • Świece żarowe ułatwiające rozruch • Chłodzenie cieczą, wtrysk bezpośredni
  • Płyn niezamarzający o zwiększonej trwałości (-37°C, -34°F)
  • Układ oczyszczania powietrza, element podwójny, uszczelnienie promieniowe
  • Zawór planowego pobierania próbek (S·O·S SM) oleju hydraulicznego
  • Ekologiczny zawór spustowy cieczy chłodzącej
  • Wziernik poziomu cieczy chłodzącej
  • Zbiornik wyrównawczy chłodnicy
  • Filtr oleju hydraulicznego zasilającego, typu kasetowego
  • Filtr powrotny oleju hydraulicznego typu kasetowego
  • Filtr oleju silnikowego, typu kasetowego
  • Filtr paliwa i separator wody, typu kasetowego
  • Chłodnica oleju hydraulicznego
  • Chłodnica (ustawiona równolegle)
  • Hamulce postojowe załączane sprężynowo, zwalniane hydraulicznie
  • Przekładnia hydrostatyczna
  • Zamykany korek wlewu paliwa
  • Hydraulicznie napędzany wentylator chłodzący, sterowany temperaturowo
  • Automatyczne włączanie biegu jałowego

PODWOZIE

  • Zawieszenie skrętne (4 niezależne drążki skrętne)
  • Dwie prędkości jazdy
  • Zintegrowane punkty mocowania na ramie gąsienic (4)

RAMA

  • Punkty mocowania maszyny (9)
  • Zdejmowane panele ułatwiające czyszczenie ramy maszyny
  • Wspornik, ramię podnoszenia
  • Stalowe zderzaki przedni i tylny, spawane
  • Wlew paliwa, po prawej stronie maszyny

INNE

  • Dodatkowy układ hydrauliczny, ciągły przepływ
  • Telematyka, Product Link, komunikacja GSM
  • Stalowe drzwiczki silnika z wymiennymi żaluzjami
  • Zamykane drzwiczki silnika
  • Złącze osprzętu roboczego
  • Przewody giętkie Cat ToughGuardTM

275 XE Wyposażenie dodatkowe

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

  • Przeciwwagi zewnętrzne
  • Światło ostrzegawcze, LED
  • Podgrzewacz bloku cylindrów – 120 V
  • Olej hydrauliczny, praca w niskich temperaturach
  • Ucha do 4-punktowego podnoszenia maszyny
  • Powłoka lakiernicza projektowana na zamówienie
  • Układ kontroli komfortu jazdy
  • System zabezpieczenia z pilotem Bluetooth
  • Prowadnik przewodu giętkiego osprzętu
  • Powłoka z inhibitorem korozji

Zobacz, jak 275 XE wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 275 XE

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 275 XE

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 275 XE

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 275 XE

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 275 XE

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 275 XE
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 275 XE
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 275 XE
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 275 XE
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 275 XE