Zdjęcie studyjne
NOWOŚĆ

Łyżki do zastosowań przemysłowych 1883 mm (74 cale), przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
74 in
1883 mm
Pojemność
0.8 yd³
0.62 m³
Masa
791.5 lb
359 kg

Podsumowanie

Używane do załadunku, przemieszczania i zrzucania materiału w różnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 1883 mm (74 cale), przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 74 in 1883 mm
Pojemność 0.8 yd³ 0.62 m³
Masa 791.5 lb 359 kg
Wysokość 24.5 in 622 mm
Długość 40.7 in 1034 mm
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 in 16 mm
Grubość ściany bocznej 0.2 in 5 mm
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 1883 mm (74 cale), przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.