Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe 1576mm (62cale), zęby przykręcane

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
62 in
1576 mm
Pojemność
0.47 yd³
0.36 m³
Masa
407.9 lb
185 kg

Podsumowanie

Używane do kopania, załadunku, przemieszczania, równania i profilowania w różnorodnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 1576mm (62cale), zęby przykręcane

Szerokość 62 in 1576 mm
Pojemność 0.47 yd³ 0.36 m³
Masa 407.9 lb 185 kg
Wysokość 16.8 in 426 mm
Długość 27.9 in 708 mm
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 1576mm (62cale), zęby przykręcane wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.