Zdjęcie studyjne
NOWOŚĆ

Łyżki do zastosowań przemysłowych 2035 mm (80 cali), przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
80 in
2035 mm
Pojemność
0.9 yd³
0.66 m³
Masa
828.9 lb
376 kg

Podsumowanie

Używane do załadunku, przemieszczania i zrzucania materiału w różnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 2035 mm (80 cali), przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 80 in 2035 mm
Pojemność 0.9 yd³ 0.66 m³
Masa 828.9 lb 376 kg
Wysokość 24.5 in 622 mm
Długość 40.7 in 1034 mm
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 in 16 mm
Grubość ściany bocznej 0.2 in 5 mm
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 2035 mm (80 cali), przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.