Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe 2187 mm (86 cali), zęby przykręcane

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
86 in
2187 mm
Pojemność
0.8 yd³
0.64 m³
Masa
736.3 lb
334 kg

Podsumowanie

Używane do kopania, załadunku, przemieszczania, równania i profilowania w różnorodnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 2187 mm (86 cali), zęby przykręcane

Szerokość 86 in 2187 mm
Pojemność 0.8 yd³ 0.64 m³
Masa 736.3 lb 334 kg
Wysokość 22.3 in 566 mm
Długość 41.9 in 1064 mm
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 2187 mm (86 cali), zęby przykręcane wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.