Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe 2036mm (80cali), zęby przykręcane

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
80.2 in
2036 mm
Pojemność
0.63 yd³
0.48 m³
Masa
582 lb
264 kg

Podsumowanie

Używane do kopania, załadunku, przemieszczania, równania i profilowania w różnorodnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 2036mm (80cali), zęby przykręcane

Szerokość 80.2 in 2036 mm
Pojemność 0.63 yd³ 0.48 m³
Masa 582 lb 264 kg
Wysokość 16.8 in 426 mm
Długość 27.9 in 708 mm
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 2036mm (80cali), zęby przykręcane wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.