Zdjęcie studyjne
NOWOŚĆ

Łyżki do zastosowań przemysłowych 1730 mm (68 cali), przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
68 in
1730 mm
Pojemność
0.7 yd³
0.56 m³
Masa
751.8 lb
341 kg

Podsumowanie

Używane do załadunku, przemieszczania i zrzucania materiału w różnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 1730 mm (68 cali), przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 68 in 1730 mm
Pojemność 0.7 yd³ 0.56 m³
Masa 751.8 lb 341 kg
Wysokość 24.5 in 622 mm
Długość 40.7 in 1034 mm
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 in 16 mm
Grubość ściany bocznej 0.2 in 5 mm
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 1730 mm (68 cali), przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.