249D3

Kompaktowe ładowarki gąsienicowe 249D3

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc maksymalna — SAE J1995
67.1 hp
50.1 kW
Znamionowe obciążenie robocze — 35% obciążenia destabilizującego
1740 lb
790 kg
Masa eksploatacyjna
7831 lb
3552 kg

Podsumowanie

Komfort. Wydajność. Inteligencja.

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 249D3 z układem podnoszenia pionowego ma większy zasięg i większą wysokość podnoszenia, co przekłada się na szybki i łatwy załadunek samochodów ciężarowych. W skład wyposażenia standardowego wchodzi podwozie z zawieszeniem, które zapewnia doskonałą przyczepność, zdolność do poruszania się po miękkim terenie, stabilność i prędkość, aby maszyna mogła wydajnie pracować w szerokim zakresie zastosowań i na różnych rodzajach podłoża.

Korzyści

15% Dodatkowa przestrzeń podnosząca komfort operatora

•Przeprojektowana, bardziej bezpieczna kabina •Szersze drzwi ułatwiające wchodzenie do maszyny

WYDAJNOŚĆ

•Udoskonalone zawieszenie, opracowane pod kątem wydajności •Oczekiwane przez użytkowników ulepszenia układu paliwowego i napędowego

INTELIGENTNE

•Podniesienie poziomu kompatybilności maszyny i narzędzi •Wbudowana technologia SMART do automatyzacji obsługi złożonego osprzętu-- NOWOŚĆ W BRANŻY · Rozpoznawanie osprzętu ·Dopasowanie elementów sterujących · System Grade z funkcją Assist

Dane techniczne produktu 249D3

Moc maksymalna — SAE J1995 67.1 hp 50.1 kW
Pojemność skokowa 134.3 in³ 2.2 l
Średnica cylindra 3.3 in 84 mm
Skok tłoka 3.9 in 100 mm
Moc użyteczna — ISO 9249 66.5 hp 49.6 kW
Moc użyteczna 65.8 hp 49.1 kW
Moc użyteczna — SAE 1349 65.8 hp 49.1 kW
Maksymalny moment obrotowy — 1500 obr./min — SAE J1995 153 ft·lbf 208 N·m
Model silnika Cat C2.2 CRDI Cat C2.2 CRDI
Znamionowe obciążenie robocze — 35% obciążenia destabilizującego 1740 lb 790 kg
Obciążenie destabilizujące 4970 lb 2260 kg
Siła odspajania — siłownik przechyłu 3907 lb 1772 kg
Powierzchnia styku z podłożem — z gąsienicami 320 mm/12,6 cala 1373 in² 0.89 m²
Nacisk na podłoże — z gąsienicami 320 mm/12,6 cala 5.7 psi 39.3 kPa
Powierzchnia styku z podłożem — z gąsienicami 400 mm/15,7 cala 1716 in² 1.11 m²
Nacisk na podłoże — z gąsienicami 400 mm/15,7 cala 4.7 psi 32.2 kPa
Znamionowe obciążenie robocze — 50% obciążenia destabilizującego 2485 lb 1130 kg
Uwaga Masę eksploatacyjną, specyfikacje robocze i wymiary podano z uwzględnieniem operatora o wadze 75 kg (165 funtów), wszystkich płynów, łyżki niskoprofilowej 1730 mm (68 cali), gąsienic 320 mm (12,6 cala), układu hydraulicznego o standardowym przepływie, kabiny C0 (OROPS, fotel nieamortyzowany), akumulatora 850 CCA, ręcznego szybkozłącza oraz bez układu samopoziomowania i opcjonalnych przeciwwag (chyba że zaznaczono inaczej). Masę eksploatacyjną, specyfikacje robocze i wymiary podano z uwzględnieniem operatora o wadze 75 kg (165 funtów), wszystkich płynów, łyżki niskoprofilowej 1730 mm (68 cali), gąsienic 320 mm (12,6 cala), układu hydraulicznego o standardowym przepływie, kabiny C0 (OROPS, fotel nieamortyzowany), akumulatora 850 CCA, ręcznego szybkozłącza oraz bez układu samopoziomowania i opcjonalnych przeciwwag (chyba że zaznaczono inaczej).
Udźwig znamionowy z opcjonalną przeciwwagą 2700 lb 1225 kg
Masa eksploatacyjna 7831 lb 3552 kg
Uwaga Masę eksploatacyjną, specyfikacje robocze i wymiary podano z uwzględnieniem operatora o wadze 75 kg (165 funtów), wszystkich płynów, łyżki niskoprofilowej 1730 mm (68 cali), gąsienic 320 mm (12,6 cala), układu hydraulicznego o standardowym przepływie, kabiny C0 (OROPS, fotel nieamortyzowany), akumulatora 850 CCA, ręcznego szybkozłącza oraz bez układu samopoziomowania i opcjonalnych przeciwwag (chyba że zaznaczono inaczej). Masę eksploatacyjną, specyfikacje robocze i wymiary podano z uwzględnieniem operatora o wadze 75 kg (165 funtów), wszystkich płynów, łyżki niskoprofilowej 1730 mm (68 cali), gąsienic 320 mm (12,6 cala), układu hydraulicznego o standardowym przepływie, kabiny C0 (OROPS, fotel nieamortyzowany), akumulatora 850 CCA, ręcznego szybkozłącza oraz bez układu samopoziomowania i opcjonalnych przeciwwag (chyba że zaznaczono inaczej).
Długość gąsienicy na podłożu 54.5 in 1384 mm
Długość całkowita — gąsienica 71.2 in 1808 mm
Wysokość do szczytu kabiny 80.3 in 2039 mm
Prześwit 7.6 in 194 mm
Kąt zejścia 34.5° 34.5°
Maksymalny kąt zrzutu 48° 48°
Szerokość pojazdu (gąsienice 400 mm/15,7 cala) 69.1 in 1756 mm
Długość — przy łyżce opuszczonej na podłoże 127.3 in 3233 mm
Maksymalna wysokość całkowita 150.8 in 3831 mm
Wysokość sworznia łyżki — położenie transportowe 8.6 in 219 mm
Maksymalny zasięg — z ramionami ułożonymi równolegle do podłoża 51.8 in 1317 mm
Długość — bez łyżki 99.3 in 2523 mm
Promień skrętu od środka — tył maszyny 57.4 in 1458 mm
Wysokość sworznia przegubu łyżki — przy maksymalnej wysokości podnoszenia 118.2 in 3002 mm
Prześwit przy maksymalnej wysokości podnoszenia/zrzutu 88.7 in 2253 mm
Szerokość pojazdu (gąsienice 320 mm/12,6 cala) 66 in 1676 mm
Promień skrętu od środka — złącze osprzętu 45.7 in 1160 mm
Prześwit — maksymalna wysokość podnoszenia/zrzutu 28.6 in 727 mm
Kąt pochylenia do tyłu — maksymalna wysokość 87.5° 87.5°
Promień skrętu od środka — łyżka 81.1 in 2060 mm
Uwaga Masę eksploatacyjną, specyfikacje robocze i wymiary podano z uwzględnieniem operatora o wadze 75 kg (165 funtów), wszystkich płynów, łyżki niskoprofilowej 1730 mm (68 cali), gąsienic 320 mm (12,6 cala), układu hydraulicznego o standardowym przepływie, kabiny C0 (OROPS, fotel nieamortyzowany), akumulatora 850 CCA, ręcznego szybkozłącza oraz bez układu samopoziomowania i opcjonalnych przeciwwag (chyba że zaznaczono inaczej). Masę eksploatacyjną, specyfikacje robocze i wymiary podano z uwzględnieniem operatora o wadze 75 kg (165 funtów), wszystkich płynów, łyżki niskoprofilowej 1730 mm (68 cali), gąsienic 320 mm (12,6 cala), układu hydraulicznego o standardowym przepływie, kabiny C0 (OROPS, fotel nieamortyzowany), akumulatora 850 CCA, ręcznego szybkozłącza oraz bez układu samopoziomowania i opcjonalnych przeciwwag (chyba że zaznaczono inaczej).
Zasięg sworznia łyżki — przy maksymalnej wysokości podnoszenia 12.2 in 311 mm
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego — standardowo — ciśnienie oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 3336 psi 23000 kPa
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego — duży przepływ — natężenie przepływu oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 26 gal/min 99 l/min
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego — duży przepływ — ciśnienie oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 3336 psi 23000 kPa
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego — duży przepływ — moc układu hydraulicznego (wyliczona) 50.9 hp 38 kW
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego — standardowo — natężenie przepływu oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 18 gal/min 69 l/min
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego — standardowo — moc układu hydraulicznego (wyliczona) 35.5 hp 26.5 kW
Konstrukcja ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Konstrukcja FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
Konstrukcja FOPS (chroniąca przed spadającymi przedmiotami), poziom II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Prędkość jazdy — do przodu lub do tyłu — jedna prędkość 5 mph 8.1 km/h
Prędkość jazdy — do przodu lub do tyłu 7 mph 11.2 km/h
Prędkość jazdy — do przodu lub do tyłu — dwie prędkości 7.6 mph 12.2 km/h
Skrzynia korbowa silnika 2.6 gal (US) 10 l
Zbiornik paliwa 15.1 gal (US) 57 l
Układ hydrauliczny 11.9 gal (US) 45 l
Układ chłodzenia 3.2 gal (US) 12 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 9 gal (US) 34 l
Na zewnątrz kabiny*** 103 dB(A) 103 dB(A)
Wewnątrz kabiny** 83 dB(A) 83 dB(A)
Uwaga (3) ***Poziom hałasu na zewnątrz maszyny dla konfiguracji ze znakiem CE, zmierzony według wytycznych dyrektywy 2000/14/WE. ***Poziom hałasu na zewnątrz maszyny dla konfiguracji ze znakiem CE, zmierzony według wytycznych dyrektywy 2000/14/WE.
Uwaga (2) **Deklarowane dynamiczne poziomy ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora zmierzone według wytycznych normy ISO 6396:2008. Pomiary przeprowadzono przy zamkniętych drzwiach i oknach kabiny i przy wentylatorze silnika pracującym z prędkością równą 70% maksymalnej prędkości obrotowej. Poziom hałasu może zmieniać się zależnie od prędkości obrotowej wentylatora silnika. **Deklarowane dynamiczne poziomy ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora zmierzone według wytycznych normy ISO 6396:2008. Pomiary przeprowadzono przy zamkniętych drzwiach i oknach kabiny i przy wentylatorze silnika pracującym z prędkością równą 70% maksymalnej prędkości obrotowej. Poziom hałasu może zmieniać się zależnie od prędkości obrotowej wentylatora silnika.
Uwaga (1) Kabina Caterpillar z konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) jest montowana standardowo w maszynach sprzedawanych w Ameryce Północnej i w Europie. Kabina Caterpillar z konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) jest montowana standardowo w maszynach sprzedawanych w Ameryce Północnej i w Europie.
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 0,81 kg czynnika chłodniczego, co dla CO2 stanowi odpowiednik 1,158 tony metrycznej. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 0,81 kg czynnika chłodniczego, co dla CO2 stanowi odpowiednik 1,158 tony metrycznej.

249D3 Wyposażenie standardowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Układ elektryczny 12V
  • Alternator 80 A
  • Wyłącznik zapłonu
  • Światła: podświetlenie wskaźników, dwa światła tylne, dwa regulowane światła halogenowe przednie i tylne, oświetlenie wnętrza kabiny
  • Alarm cofania
  • Wysokowydajny akumulator, 850 CCA

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Wskaźniki: poziom paliwa, licznik godzin
  • Kontrolki ostrzegawcze dla operatora: utrudniony przepływ przez filtr powietrza, wydatek alternatora, podniesiony podłokietnik / nie wykryto obecności operatora, temperatura cieczy chłodzącej silnik, ciśnienie oleju silnikowego, włączenie świec żarowych, utrudniony przepływ przez filtr hydrauliczny, temperatura oleju hydraulicznego, włączony hamulec postojowy,
  • Regulowany fotel pokryty tworzywem
  • Składany, ergonomiczny, profilowany podłokietnik
  • Układ blokowania maszyny uruchamiający się, gdy operator opuszcza fotel lub po podniesieniu podłokietnika: blokuje układ hydrauliczny, blokuje przekładnię hydrostatyczną, uruchamia hamulec postojowy
  • Kabina z konstrukcją ROPS (chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny), otwarta, odchylana
  • Konstrukcja FOPS (chroniąca przed spadającymi przedmiotami), poziom I
  • Okno górne i tylne
  • Mata podłogowa
  • Wewnętrzne lusterko wsteczne
  • Gniazdo elektryczne 12V
  • Klakson
  • Pokrętło do ręcznego sterowania prędkością obrotową, układ elektroniczny
  • Regulowane joysticki sterujące
  • System zabezpieczenia przed kradzieżą z 6-przyciskową klawiaturą
  • Schowek wewnętrzny z siatką

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem Cat C2.2 spełniający wymagania norm emisji spalin Tier 4 Final i Stage V
  • Układ oczyszczania powietrza, element podwójny, uszczelnienie promieniowe
  • Zawór pobierania próbek S·O·SSM, olej hydrauliczny
  • Filtry oleju hydraulicznego z wymiennym wkładem
  • Puszkowy filtr paliwa i separatora wody
  • Chłodnica powietrza doładowującego/chłodnica cieczy chłodzącej silnik/chłodnica oleju hydraulicznego (ustawione równolegle)
  • Hamulce postojowe załączane sprężynowo, zwalniane przez układ hydrauliczny
  • Przekładnia hydrostatyczna, dwie prędkości jazdy
  • Zawieszenie — niezależne drążki skrętne (4)

INNE

  • Obudowa silnika zamykana na zamek
  • Płyn niezamarzający o zwiększonej trwałości, do -36°C (-33°F)
  • Punkty mocowania maszyny (6)
  • Wspornik, ramię podnoszenia
  • Wziernik poziomu oleju hydraulicznego
  • Wziernik poziomu cieczy chłodzącej
  • Chłodnica, zbiornik wyrównawczy
  • Przewody elastyczne Cat ToughGuard™
  • Dodatkowy układ hydrauliczny, przepływ ciągły
  • Szybkozłącza płaskolicowe o dużej wytrzymałości, ze zintegrowanym mechanizmem uwalniania ciśnienia
  • Rozdzielany pierścień w kształcie litery D, do prowadzenia przewodów elastycznych osprzętu roboczego wzdłuż lewego ramienia podnoszenia
  • Gniazdo elektryczne, obrotowe światło ostrzegawcze
  • Pokrywa umożliwiająca usuwanie zanieczyszczeń z obszaru osłony dolnej
  • Sterowany temperaturowo wentylator o zmiennej prędkości obrotowej
  • Product Link™ PL240, komórkowy

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

  • Układ hydrauliczny, standardowy lub o dużym przepływie
  • Szybkozłącze, mechaniczne lub ze wspomaganiem
  • Dobrze widoczny pas bezpieczeństwa, 50 mm (2 cale) lub 75 mm (3 cale)
  • Zestaw wstępnego przygotowania na rynki UE (tylko w Europie)
  • Gąsienice gumowe ze stalowymi zabezpieczeniami — 320 mm (12,6 cala) z bieżnikiem blokowym lub 400 mm (15,7 cala) z bieżnikiem łopatkowym
  • Podwójne kołnierzowe koła napinające/pojedyncze kołnierzowe koła napinające
  • PAKIETY ZWIĘKSZAJĄCE WYDAJNOŚĆ:
    – pakiet zwiększający wydajność H1: układ hydrauliczny o standardowym przepływie (bez samopoziomowania)
    – Pakiet zwiększający wydajność H2: układ hydrauliczny o standardowym przepływie, elektroniczny dwukierunkowy układ samopoziomowania (przy podnoszeniu i opuszczaniu), powrót osprzętu roboczego do pozycji kopania, pozycjonowanie osprzętu roboczego i elektroniczne ograniczanie ruchu (przy podnoszeniu i opuszczaniu)
    – pakiet zwiększający wydajność H3: układ hydrauliczny o dużym przepływie, elektroniczny dwukierunkowy układ samopoziomowania (przy podnoszeniu i opuszczaniu), powrót osprzętu roboczego do pozycji kopania, pozycjonowanie osprzętu roboczego i elektroniczne ograniczanie ruchu (przy podnoszeniu i opuszczaniu)
  • PAKIETY KOMFORT:
    – Otwarta konstrukcja ROPS (C0): fotel nieamortyzowany (bez pedału przyspieszenia, podsufitki, nagrzewnicy i drzwi)
    – Otwarta konstrukcja ROPS (C1): pedał przyspieszenia, podsufitka, uchwyt na napoje i możliwość wyboru fotela (z zawieszeniem mechanicznym lub wysokim oparciem, podgrzewaniem, zawieszeniem pneumatycznym) (bez nagrzewnicy i drzwi)
    – Zamknięta konstrukcja ROPS z nagrzewnicą (C2): pedał przyspieszenia, podsufitka, nagrzewnica i odszraniacz, boczne szyby, uchwyt na napoje, instalacja do montażu radia, fotel z zawieszeniem pneumatycznym (z wysokim oparciem, podgrzewany) i drzwi (szklane lub poliwęglanowe)
    – Zamknięta konstrukcja ROPS z układem klimatyzacji (C3): C2 + układ klimatyzacji

249D3 Wyposażenie dodatkowe

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

  • Elementy sterujące obsługiwane za pomocą dłoni i stóp
  • Przeciwwagi zewnętrzne
  • Obrotowe światło ostrzegawcze
  • Podgrzewacz bloku cylindrów — 120 V
  • Olej hydrauliczny, praca w niskich temperaturach
  • Powłoka lakiernicza projektowana na zamówienie
  • Product Link PL641, komórkowy
  • Układ kontroli komfortu jazdy
  • Nowoczesny wyświetlacz z kamerą tylną: kolorowy, ekran LCD o przekątnej 127 mm (5 cali), zaawansowany system bezpieczeństwa przystosowany do obsługi przez wielu operatorów, regulacja reakcji osprzętu roboczego i reakcji układu hydrostatycznego oraz sterowanie biegiem pełzającym z poziomu ekranu (wyposażenie standardowe tylko na rynku europejskim)
  • Powrót osprzętu roboczego do pozycji kopania oraz funkcja pozycjonowania osprzętu roboczego
  • Radio z mikrofonem i obsługą technologii Bluetooth® (AM/FM/z obsługą komunikatów pogodowych oraz złączem USB i gniazdem urządzeń zewnętrznych typu jack)

Zobacz, jak 249D3 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 249D3

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 249D3

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 249D3

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 249D3

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 249D3

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 249D3

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 249D3

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 249D3

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 249D3

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 249D3
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 249D3
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 249D3
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 249D3
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 249D3
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 249D3
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 249D3
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 249D3
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 249D3

360 View
360 View

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Zdalne sterowanie Cat Command do sprzętu budowlanego

    Cat Command to zaawansowany układ zdalnego sterowania, który – w przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi lub w niebezpiecznych warunkach – umożliwia operatorom jej wykonywanie z dala od maszyny i od potencjalnych zagrożeń. Wysoki poziom integracji układu z systemami maszyny zapewnia płynne i precyzyjne sterowanie, a dzięki temu optymalną wydajność i produktywność.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Cat Command to zaawansowany układ zdalnego sterowania, który – w przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi lub w niebezpiecznych warunkach – umożliwia operatorom jej wykonywanie z dala od maszyny i od potencjalnych zagrożeń. Wysoki poziom integracji układu z systemami maszyny zapewnia płynne i precyzyjne sterowanie, a dzięki temu optymalną wydajność i produktywność.

Poznaj technologie
  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie