Zdjęcie studyjne

Uchwyty wideł paletowych 1160 mm (46 in)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Wysokość
35.9 in
912 mm
Szerokość
46 in
1160 mm
Szerokość całkowita
49.9 in
1268 mm

Podsumowanie

Do transportowania materiałów umieszczonych na paletach na placach budowy, nawozów i nasion w workach w szkółkach oraz podczas kształtowania terenu.

Dane techniczne produktu 1160 mm (46 in)

Wysokość 35.9 in 912 mm
Szerokość 46 in 1160 mm
Szerokość całkowita 49.9 in 1268 mm
Masa 207.2 lb 94 kg
Długość 10.3 in 261 mm
Rozstaw ramion Rozstaw 156–1008 mm (6–40 in) Rozstaw 156–1008 mm (6–40 in)
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 1160 mm (46 in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.