Zdjęcie studyjne

Łyżki do materiałów lekkich 1883 mm (74 cale), przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
74.1 in
1883 mm
Pojemność
0.9 yd³
0.69 m³
Masa
665.8 lb
302 kg

Podsumowanie

Zaprojektowane do transportowania materiałów o małej masie właściwej, takich jak rozdrobnione gałęzie, zrębki, sucha ściółka, nawozy, pasze i śnieg.

Dane techniczne produktu 1883 mm (74 cale), przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 74.1 in 1883 mm
Pojemność 0.9 yd³ 0.69 m³
Masa 665.8 lb 302 kg
Wysokość 27.4 in 695 mm
Długość 32.6 in 828 mm
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 in 16 mm
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 1883 mm (74 cale), przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.